Model 23700 - Hexagon socket set screw dog point - ISO 4028 DIN 915 - 45H class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Standard hexagon socket head cap screw
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_six_pans_creux/23700.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_237008X60_400},{DES=Vis sans tête à six pans creux à bout téton},{NORME1=ISO 4028},{NORME2=DIN 915},{MATIERE=Acier classe 45H},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=237008X60},{LODLEVEL=400},{DXL=8x60},{IDNR=},{D=8},{L=60},{D3=6.466},{P=1.250},{DP=5.500},{S=4.0},{T=5.000},{Z=4.300},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
emile_maurin_237003X3
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237003X3
3x3
3
3
1.5
emile_maurin_237003X4
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237003X4
3x4
3
4
1.5
emile_maurin_237003X5
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237003X5
3x5
3
5
1.5
emile_maurin_237003X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237003X6
3x6
3
6
1.5
emile_maurin_237003X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237003X8
3x8
3
8
1.5
emile_maurin_237003X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237003X10
3x10
3
10
1.5
emile_maurin_237003X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237003X12
3x12
3
12
1.5
emile_maurin_237004X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237004X6
4x6
4
6
2.0
emile_maurin_237004X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237004X8
4x8
4
8
2.0
emile_maurin_237004X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237004X10
4x10
4
10
2.0
emile_maurin_237004X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237004X12
4x12
4
12
2.0
emile_maurin_237004X16
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237004X16
4x16
4
16
2.0
emile_maurin_237004X20
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237004X20
4x20
4
20
2.0
emile_maurin_237005X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237005X6
5x6
5
6
2.5
emile_maurin_237005X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237005X8
5x8
5
8
2.5
emile_maurin_237005X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237005X10
5x10
5
10
2.5
emile_maurin_237005X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237005X12
5x12
5
12
2.5
emile_maurin_237005X16
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237005X16
5x16
5
16
2.5
emile_maurin_237005X20
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237005X20
5x20
5
20
2.5
emile_maurin_237006X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237006X6
6x6
6
6
3.0
emile_maurin_237006X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237006X8
6x8
6
8
3.0
emile_maurin_237006X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237006X10
6x10
6
10
3.0
emile_maurin_237006X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237006X12
6x12
6
12
3.0
emile_maurin_237006X16
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237006X16
6x16
6
16
3.0
emile_maurin_237006X20
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237006X20
6x20
6
20
3.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청