Model 23201 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 8.8class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Standard hexagon socket head cap screw
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_six_pans_creux/23201.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_232018X120_400},{DES=Vis à tête cylindrique à six pans creux},{NORME1=ISO 4762},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 8.8},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=232018X120},{LODLEVEL=400},{DXL=8x120},{IDNR=},{D=8},{L=120},{LG=92.000},{LF=1.020},{D3=6.466},{P=1.250},{S=6.0},{DK=13.0},{DA=9.200},{DS=8.000},{E=6.860},{K=8.0},{HM=28.000},{R=0.400},{T=4.000},{V=0.800},{DW=12.330},{W=3.300},{FORM=0.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
[mm]
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
B
[mm]
emile_maurin_232013X6
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
232013X6
3x6
3
6
2.5
5.5
3.0
L
emile_maurin_232013X8
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
232013X8
3x8
3
8
2.5
5.5
3.0
L
emile_maurin_232013X10
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
232013X10
3x10
3
10
2.5
5.5
3.0
L
emile_maurin_232013X12
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
232013X12
3x12
3
12
2.5
5.5
3.0
L
emile_maurin_232013X16
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
232013X16
3x16
3
16
2.5
5.5
3.0
L
emile_maurin_232013X20
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
232013X20
3x20
3
20
2.5
5.5
3.0
18
emile_maurin_232013X25
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
232013X25
3x25
3
25
2.5
5.5
3.0
18
emile_maurin_232013X30
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
232013X30
3x30
3
30
2.5
5.5
3.0
18
emile_maurin_232013X35
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
232013X35
3x35
3
35
2.5
5.5
3.0
18
emile_maurin_232014X6
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
232014X6
4x6
4
6
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_232014X8
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
232014X8
4x8
4
8
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_232014X10
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
232014X10
4x10
4
10
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_232014X12
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
232014X12
4x12
4
12
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_232014X16
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
232014X16
4x16
4
16
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_232014X20
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
232014X20
4x20
4
20
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_232014X25
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
232014X25
4x25
4
25
3.0
7.0
4.0
20
emile_maurin_232014X30
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
232014X30
4x30
4
30
3.0
7.0
4.0
20
emile_maurin_232014X35
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
232014X35
4x35
4
35
3.0
7.0
4.0
20
emile_maurin_232014X40
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
232014X40
4x40
4
40
3.0
7.0
4.0
20
emile_maurin_232014X45
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
232014X45
4x45
4
45
3.0
7.0
4.0
20
emile_maurin_232014X50
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
232014X50
4x50
4
50
3.0
7.0
4.0
20
emile_maurin_232014X60
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
232014X60
4x60
4
60
3.0
7.0
4.0
20
emile_maurin_232014X70
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
232014X70
4x70
4
70
3.0
7.0
4.0
20
emile_maurin_232015X6
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
232015X6
5x6
5
6
4.0
8.5
5.0
L
emile_maurin_232015X8
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
232015X8
5x8
5
8
4.0
8.5
5.0
L
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청