Model 17540 - Multigrip rivet large flange head aluminium steel mandrel
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Rivets
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/rivet/17540.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_175404X13_8_400},{DES=Rivet multigrip Tête large},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Aluminium tige acier},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=175404X13},{LODLEVEL=400},{EX=de 3 à 9},{E=8},{D1=4.0},{L=13},{D2=12.0},{K=1.40},{EXX=8,[3:9]},{C=1030},{T=1500},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
EX
thickness value mini/maxi
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
C
Shear load
[N]
T
Tensile load
[N]
emile_maurin_175403,2X8
Rivet multigrip Tête larg...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
175403,2X8
de 0.5 à 5
3.2
8
9.5
650
1000
emile_maurin_175403,2X12
Rivet multigrip Tête larg...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
175403,2X12
de 6 à 9.5
3.2
12
9.5
650
1000
emile_maurin_175404X13
Rivet multigrip Tête larg...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
175404X13
de 3 à 9
4.0
13
12.0
1030
1500
emile_maurin_175404X16
Rivet multigrip Tête larg...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
175404X16
de 6 à 13
4.0
16
12.0
1030
1500
emile_maurin_175404,8X10,...
Rivet multigrip Tête larg...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
175404,8X10,5
de 1.5 à 6
4.8
10.5
16.0
1500
2400
emile_maurin_175404,8X17
Rivet multigrip Tête larg...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
175404,8X17
de 6.5 à 12.5
4.8
17
16.0
1500
2400
emile_maurin_175404,8X25
Rivet multigrip Tête larg...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
175404,8X25
de 12 à 19.5
4.8
25
16.0
1500
2400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청