Model 17200 - Blind rivet large flange head aluminium - Steel mandrel
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Rivets
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/rivet/17200.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_172004,8X18_12_400},{DES=Rivet aveugle standard tête plate large},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Aluminium tige acier},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=172004,8X18},{LODLEVEL=400},{EX=de 12 à 14},{E=12},{D1=4.8},{L=18},{D2=14},{K=1.80},{EXX=12,[12:14]},{C=2000},{T=2700},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17200.txt},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
EX
thickness value mini/maxi
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
C
Shear load
[N]
T
Tensile load
[N]
emile_maurin_172003,2X6
Rivet aveugle standard tê...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
172003,2X6
de 0.5 à 3.5
3.2
6
10
850
1150
emile_maurin_172003,2X8
Rivet aveugle standard tê...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
172003,2X8
de 3.5 à 5.5
3.2
8
10
850
1150
emile_maurin_172003,2X10
Rivet aveugle standard tê...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
172003,2X10
de 5.5 à 7
3.2
10
10
850
1150
emile_maurin_172003,2X12
Rivet aveugle standard tê...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
172003,2X12
de 7 à 9
3.2
12
10
850
1150
emile_maurin_172003,2X16
Rivet aveugle standard tê...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
172003,2X16
de 9 à 11
3.2
16
10
850
1150
emile_maurin_172004X8
Rivet aveugle standard tê...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
172004X8
de 1.5 à 5.5
4.0
8
12
1200
1800
emile_maurin_172004X10
Rivet aveugle standard tê...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
172004X10
de 5 à 6.5
4.0
10
12
1200
1800
emile_maurin_172004X12
Rivet aveugle standard tê...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
172004X12
de 6.5 à 8.5
4.0
12
12
1200
1800
emile_maurin_172004X14
Rivet aveugle standard tê...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
172004X14
de 8.5 à 10.5
4.0
14
12
1200
1800
emile_maurin_172004X16
Rivet aveugle standard tê...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
172004X16
de 10.5 à 12.5
4.0
16
12
1200
1800
emile_maurin_172004X18
Rivet aveugle standard tê...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
172004X18
de 12.5 à 14.5
4.0
18
12
1200
1800
emile_maurin_172004X20
Rivet aveugle standard tê...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
172004X20
de 14.5 à 16.5
4.0
20
12
1200
1800
emile_maurin_172004,8X10
Rivet aveugle standard tê...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
172004,8X10
de 3 à 6
4.8
10
14
2000
2700
emile_maurin_172004,8X12
Rivet aveugle standard tê...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
172004,8X12
de 6 à 8
4.8
12
14
2000
2700
emile_maurin_172004,8X14
Rivet aveugle standard tê...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
172004,8X14
de 8 à 10
4.8
14
14
2000
2700
emile_maurin_172004,8X16
Rivet aveugle standard tê...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
172004,8X16
de 10 à 12
4.8
16
14
2000
2700
emile_maurin_172004,8X18
Rivet aveugle standard tê...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
172004,8X18
de 12 à 14
4.8
18
14
2000
2700
emile_maurin_172004,8X21
Rivet aveugle standard tê...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
172004,8X21
de 14 à 17
4.8
21
14
2000
2700
emile_maurin_172004,8X24
Rivet aveugle standard tê...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
172004,8X24
de 17 à 20
4.8
24
14
2000
2700
emile_maurin_172004,8X27
Rivet aveugle standard tê...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
172004,8X27
de 20 à 23
4.8
27
14
2000
2700
emile_maurin_172004,8X30
Rivet aveugle standard tê...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
172004,8X30
de 23 à 25
4.8
30
14
2000
2700
emile_maurin_172004,8X35
Rivet aveugle standard tê...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
172004,8X35
de 25 à 30
4.8
35
14
2000
2700
emile_maurin_172004,8X40
Rivet aveugle standard tê...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
172004,8X40
de 30 à 35
4.8
40
14
2000
2700
emile_maurin_172004,8X45
Rivet aveugle standard tê...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
172004,8X45
de 35 à 40
4.8
45
14
2000
2700
emile_maurin_172004,8X50
Rivet aveugle standard tê...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
172004,8X50
de 40 à 45
4.8
50
14
2000
2700
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청