Model 56000 - Slotted countersunk head wood screw - DIN 97 - Brass
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Brass and plastic fastening
brass
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_laiton_plas/laiton/56000.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_560004X50_400},{DES=Vis à bois tête fraisée fendue},{NORME1=DIN 97},{NORME2=-},{MATIERE=Laiton},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=560004X50},{LODLEVEL=400},{D=4.0},{L=50},{D3=2.8},{P=1.75},{DS=4.0},{DK=8.4},{K=2.70},{R=1.0},{N=1.51},{T=1.30},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_560002X12
Vis à bois tête fraisée f...
DIN 97
-
Laiton
-
-
-
560002X12
2x12
2.0
12
1.20
emile_maurin_560002X16
Vis à bois tête fraisée f...
DIN 97
-
Laiton
-
-
-
560002X16
2x16
2.0
16
1.20
emile_maurin_560003X12
Vis à bois tête fraisée f...
DIN 97
-
Laiton
-
-
-
560003X12
3x12
3.0
12
1.65
emile_maurin_560003X16
Vis à bois tête fraisée f...
DIN 97
-
Laiton
-
-
-
560003X16
3x16
3.0
16
1.65
emile_maurin_560003X20
Vis à bois tête fraisée f...
DIN 97
-
Laiton
-
-
-
560003X20
3x20
3.0
20
1.65
emile_maurin_560003,5X16
Vis à bois tête fraisée f...
DIN 97
-
Laiton
-
-
-
560003,5X16
3.5x16
3.5
16
2.35
emile_maurin_560003,5X20
Vis à bois tête fraisée f...
DIN 97
-
Laiton
-
-
-
560003,5X20
3.5x20
3.5
20
2.35
emile_maurin_560004X16
Vis à bois tête fraisée f...
DIN 97
-
Laiton
-
-
-
560004X16
4x16
4.0
16
2.70
emile_maurin_560004X20
Vis à bois tête fraisée f...
DIN 97
-
Laiton
-
-
-
560004X20
4x20
4.0
20
2.70
emile_maurin_560004X25
Vis à bois tête fraisée f...
DIN 97
-
Laiton
-
-
-
560004X25
4x25
4.0
25
2.70
emile_maurin_560004X30
Vis à bois tête fraisée f...
DIN 97
-
Laiton
-
-
-
560004X30
4x30
4.0
30
2.70
emile_maurin_560004X35
Vis à bois tête fraisée f...
DIN 97
-
Laiton
-
-
-
560004X35
4x35
4.0
35
2.70
emile_maurin_560004X40
Vis à bois tête fraisée f...
DIN 97
-
Laiton
-
-
-
560004X40
4x40
4.0
40
2.70
emile_maurin_560004X45
Vis à bois tête fraisée f...
DIN 97
-
Laiton
-
-
-
560004X45
4x45
4.0
45
2.70
emile_maurin_560004X50
Vis à bois tête fraisée f...
DIN 97
-
Laiton
-
-
-
560004X50
4x50
4.0
50
2.70
emile_maurin_560004X60
Vis à bois tête fraisée f...
DIN 97
-
Laiton
-
-
-
560004X60
4x60
4.0
60
2.70
emile_maurin_560004,5X20
Vis à bois tête fraisée f...
DIN 97
-
Laiton
-
-
-
560004,5X20
4.5x20
4.5
20
2.70
emile_maurin_560004,5X25
Vis à bois tête fraisée f...
DIN 97
-
Laiton
-
-
-
560004,5X25
4.5x25
4.5
25
2.70
emile_maurin_560004,5X30
Vis à bois tête fraisée f...
DIN 97
-
Laiton
-
-
-
560004,5X30
4.5x30
4.5
30
2.70
emile_maurin_560004,5X35
Vis à bois tête fraisée f...
DIN 97
-
Laiton
-
-
-
560004,5X35
4.5x35
4.5
35
2.70
emile_maurin_560004,5X40
Vis à bois tête fraisée f...
DIN 97
-
Laiton
-
-
-
560004,5X40
4.5x40
4.5
40
2.70
emile_maurin_560004,5X50
Vis à bois tête fraisée f...
DIN 97
-
Laiton
-
-
-
560004,5X50
4.5x50
4.5
50
2.70
emile_maurin_560005X20
Vis à bois tête fraisée f...
DIN 97
-
Laiton
-
-
-
560005X20
5x20
5.0
20
2.70
emile_maurin_560005X30
Vis à bois tête fraisée f...
DIN 97
-
Laiton
-
-
-
560005X30
5x30
5.0
30
2.70
emile_maurin_560005X35
Vis à bois tête fraisée f...
DIN 97
-
Laiton
-
-
-
560005X35
5x35
5.0
35
2.70
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청