Model 62801 - Hexagon socket countersunk head screw with security pin - DIN 7991 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Hexagon socket head cap screw
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_six_pans/inox_a2/62801.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_628016X25_400},{DES=Vis tête fraisée six pans creux inviolable avec téton central},{NORME1=DIN 7991},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=628016X25},{LODLEVEL=400},{DXL=6x25},{D=6},{L=25},{DK=11.600},{K=4.3},{S=4.000},{T=2.500},{IDNR=},{AL=90.000},{DS=6.000},{R=0.300},{W=0.100},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
emile_maurin_628013X6
Vis tête fraisée six pans...
DIN 7991
-
Inox A2
-
-
-
628013X6
3x6
3
6
5.900
1.8
2.000
emile_maurin_628013X8
Vis tête fraisée six pans...
DIN 7991
-
Inox A2
-
-
-
628013X8
3x8
3
8
5.900
1.8
2.000
emile_maurin_628013X10
Vis tête fraisée six pans...
DIN 7991
-
Inox A2
-
-
-
628013X10
3x10
3
10
5.900
1.8
2.000
emile_maurin_628013X12
Vis tête fraisée six pans...
DIN 7991
-
Inox A2
-
-
-
628013X12
3x12
3
12
5.900
1.8
2.000
emile_maurin_628013X16
Vis tête fraisée six pans...
DIN 7991
-
Inox A2
-
-
-
628013X16
3x16
3
16
5.900
1.8
2.000
emile_maurin_628013X20
Vis tête fraisée six pans...
DIN 7991
-
Inox A2
-
-
-
628013X20
3x20
3
20
5.900
1.8
2.000
emile_maurin_628014X10
Vis tête fraisée six pans...
DIN 7991
-
Inox A2
-
-
-
628014X10
4x10
4
10
7.900
2.8
2.500
emile_maurin_628014X12
Vis tête fraisée six pans...
DIN 7991
-
Inox A2
-
-
-
628014X12
4x12
4
12
7.900
2.8
2.500
emile_maurin_628014X16
Vis tête fraisée six pans...
DIN 7991
-
Inox A2
-
-
-
628014X16
4x16
4
16
7.900
2.8
2.500
emile_maurin_628014X20
Vis tête fraisée six pans...
DIN 7991
-
Inox A2
-
-
-
628014X20
4x20
4
20
7.900
2.8
2.500
emile_maurin_628014X25
Vis tête fraisée six pans...
DIN 7991
-
Inox A2
-
-
-
628014X25
4x25
4
25
7.900
2.8
2.500
emile_maurin_628014X30
Vis tête fraisée six pans...
DIN 7991
-
Inox A2
-
-
-
628014X30
4x30
4
30
7.900
2.8
2.500
emile_maurin_628015X10
Vis tête fraisée six pans...
DIN 7991
-
Inox A2
-
-
-
628015X10
5x10
5
10
9.900
3.4
3.000
emile_maurin_628015X12
Vis tête fraisée six pans...
DIN 7991
-
Inox A2
-
-
-
628015X12
5x12
5
12
9.900
3.4
3.000
emile_maurin_628015X16
Vis tête fraisée six pans...
DIN 7991
-
Inox A2
-
-
-
628015X16
5x16
5
16
9.900
3.4
3.000
emile_maurin_628015X20
Vis tête fraisée six pans...
DIN 7991
-
Inox A2
-
-
-
628015X20
5x20
5
20
9.900
3.4
3.000
emile_maurin_628015X25
Vis tête fraisée six pans...
DIN 7991
-
Inox A2
-
-
-
628015X25
5x25
5
25
9.900
3.4
3.000
emile_maurin_628015X30
Vis tête fraisée six pans...
DIN 7991
-
Inox A2
-
-
-
628015X30
5x30
5
30
9.900
3.4
3.000
emile_maurin_628015X40
Vis tête fraisée six pans...
DIN 7991
-
Inox A2
-
-
-
628015X40
5x40
5
40
9.900
3.4
3.000
emile_maurin_628016X10
Vis tête fraisée six pans...
DIN 7991
-
Inox A2
-
-
-
628016X10
6x10
6
10
11.600
4.3
4.000
emile_maurin_628016X12
Vis tête fraisée six pans...
DIN 7991
-
Inox A2
-
-
-
628016X12
6x12
6
12
11.600
4.3
4.000
emile_maurin_628016X16
Vis tête fraisée six pans...
DIN 7991
-
Inox A2
-
-
-
628016X16
6x16
6
16
11.600
4.3
4.000
emile_maurin_628016X20
Vis tête fraisée six pans...
DIN 7991
-
Inox A2
-
-
-
628016X20
6x20
6
20
11.600
4.3
4.000
emile_maurin_628016X25
Vis tête fraisée six pans...
DIN 7991
-
Inox A2
-
-
-
628016X25
6x25
6
25
11.600
4.3
4.000
emile_maurin_628016X30
Vis tête fraisée six pans...
DIN 7991
-
Inox A2
-
-
-
628016X30
6x30
6
30
11.600
4.3
4.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청