Model 62804 - Pan head security screw "Snake Eyes" recess - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a2/62804.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_628045X12_400},{DES=Vis à métaux tête cylindrique inviolable \"Snake Eyes\"},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=628045X12},{LODLEVEL=400},{DXL=5x12},{D=5},{P=0.800},{D3=4.019},{L=12},{DK=10.0},{K=3.20},{R=0.400},{A=1.600},{W=23.913},{M=2.706},{N=1.150},{T=1.650},{RK=0.825},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
emile_maurin_628043X10
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Inox A2
-
-
-
628043X10
3x10
3
10
5.9
1.80
emile_maurin_628043X12
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Inox A2
-
-
-
628043X12
3x12
3
12
5.9
1.80
emile_maurin_628043X16
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Inox A2
-
-
-
628043X16
3x16
3
16
5.9
1.80
emile_maurin_628044X10
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Inox A2
-
-
-
628044X10
4x10
4
10
8.0
2.45
emile_maurin_628044X12
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Inox A2
-
-
-
628044X12
4x12
4
12
8.0
2.45
emile_maurin_628044X16
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Inox A2
-
-
-
628044X16
4x16
4
16
8.0
2.45
emile_maurin_628044X20
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Inox A2
-
-
-
628044X20
4x20
4
20
8.0
2.45
emile_maurin_628045X12
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Inox A2
-
-
-
628045X12
5x12
5
12
10.0
3.20
emile_maurin_628045X16
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Inox A2
-
-
-
628045X16
5x16
5
16
10.0
3.20
emile_maurin_628045X20
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Inox A2
-
-
-
628045X20
5x20
5
20
10.0
3.20
emile_maurin_628045X25
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Inox A2
-
-
-
628045X25
5x25
5
25
10.0
3.20
emile_maurin_628045X30
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Inox A2
-
-
-
628045X30
5x30
5
30
10.0
3.20
emile_maurin_628046X20
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Inox A2
-
-
-
628046X20
6x20
6
20
12.0
3.60
emile_maurin_628046X25
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Inox A2
-
-
-
628046X25
6x25
6
25
12.0
3.60
emile_maurin_628046X30
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Inox A2
-
-
-
628046X30
6x30
6
30
12.0
3.60
emile_maurin_628046X40
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Inox A2
-
-
-
628046X40
6x40
6
40
12.0
3.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청