Model 62441 - Hexagon head with flange self drilling screw - DIN 7504 K - AISI 410
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a2/62441.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_624414,8X25_400},{DES=Vis autoperceuse tête hexagonale à embase},{NORME1=DIN 7504 K},{NORME2=-},{MATIERE=AISI 410},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=624414,8X25},{LODLEVEL=400},{DXL=4.8X25},{D=4.8},{DC=10.5},{L=25.0},{D3=3.58},{P=1.600},{S=8.0},{LG=14.700},{DP=4.100},{A=1.600},{C=0.900},{K=4.30},{R=0.700},{R1=0.300},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DC
Flanged bolt diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
D3
Screw core diameter
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_624414,2X13
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
AISI 410
-
-
-
624414,2X13
4.2X13
4.2
8.8
13.0
3.10
7.0
4.10
emile_maurin_624414,2X16
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
AISI 410
-
-
-
624414,2X16
4.2X16
4.2
8.8
16.0
3.10
7.0
4.10
emile_maurin_624414,2X19
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
AISI 410
-
-
-
624414,2X19
4.2X19
4.2
8.8
19.0
3.10
7.0
4.10
emile_maurin_624414,8X13
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
AISI 410
-
-
-
624414,8X13
4.8X13
4.8
10.5
13.0
3.58
8.0
4.30
emile_maurin_624414,8X16
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
AISI 410
-
-
-
624414,8X16
4.8X16
4.8
10.5
16.0
3.58
8.0
4.30
emile_maurin_624414,8X19
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
AISI 410
-
-
-
624414,8X19
4.8X19
4.8
10.5
19.0
3.58
8.0
4.30
emile_maurin_624414,8X25
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
AISI 410
-
-
-
624414,8X25
4.8X25
4.8
10.5
25.0
3.58
8.0
4.30
emile_maurin_624414,8X32
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
AISI 410
-
-
-
624414,8X32
4.8X32
4.8
10.5
32.0
3.58
8.0
4.30
emile_maurin_624414,8X38
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
AISI 410
-
-
-
624414,8X38
4.8X38
4.8
10.5
38.0
3.58
8.0
4.30
emile_maurin_624414,8X50
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
AISI 410
-
-
-
624414,8X50
4.8X50
4.8
10.5
50.0
3.58
8.0
4.30
emile_maurin_624416,3X19
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
AISI 410
-
-
-
624416,3X19
6.3X19
6.3
13.5
19.0
4.88
10.0
5.90
emile_maurin_624416,3X25
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
AISI 410
-
-
-
624416,3X25
6.3X25
6.3
13.5
25.0
4.88
10.0
5.90
emile_maurin_624416,3X32
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
AISI 410
-
-
-
624416,3X32
6.3X32
6.3
13.5
32.0
4.88
10.0
5.90
emile_maurin_624416,3X38
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
AISI 410
-
-
-
624416,3X38
6.3X38
6.3
13.5
38.0
4.88
10.0
5.90
emile_maurin_624416,3X50
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
AISI 410
-
-
-
624416,3X50
6.3X50
6.3
13.5
50.0
4.88
10.0
5.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청