Model 62505 - Plain washer large type NFE 25514 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
washer
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/rondelle/inox_a2/62505.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_6250514_400},{DES=Rondelle plate large type \"L\"},{NORME1=NFE 25514},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=6250514},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=14},{D1=15.00},{D2=36},{S=2.5},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
nominal
[mm]
D1
min.
[mm]
D2
max
[mm]
S
name
[mm]
emile_maurin_625053
Rondelle plate large type...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
625053
3
3.20
12
0.8
emile_maurin_625054
Rondelle plate large type...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
625054
4
4.30
14
0.8
emile_maurin_625055
Rondelle plate large type...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
625055
5
5.30
16
1.0
emile_maurin_625056
Rondelle plate large type...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
625056
6
6.40
18
1.2
emile_maurin_625058
Rondelle plate large type...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
625058
8
8.40
22
1.5
emile_maurin_6250510
Rondelle plate large type...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250510
10
10.50
27
2.0
emile_maurin_6250512
Rondelle plate large type...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250512
12
13.00
32
2.5
emile_maurin_6250514
Rondelle plate large type...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250514
14
15.00
36
2.5
emile_maurin_6250516
Rondelle plate large type...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250516
16
17.00
40
3.0
emile_maurin_6250518
Rondelle plate large type...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250518
18
19.00
45
3.0
emile_maurin_6250520
Rondelle plate large type...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250520
20
21.00
50
3.0
emile_maurin_6250522
Rondelle plate large type...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250522
22
23.00
55
3.0
emile_maurin_6250524
Rondelle plate large type...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250524
24
25.00
60
4.0
emile_maurin_6250527
Rondelle plate large type...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250527
27
28.00
65
4.0
emile_maurin_6250530
Rondelle plate large type...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250530
30
31.00
70
4.0
emile_maurin_6250536
Rondelle plate large type...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250536
36
37.00
80
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청