Modèle 37742 - MULTI-MONTI® HECO® HEXAGONAL HEAD ANCHOR FLANGE SCREW ZINC PLATED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Anchoring - Fasteners and fixings for construction markets
Anchoring
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/ancrage/ancrage/37742.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_3774210X70_400},{DES=Ancre vis HECO MULTI-MONTI® tête hexagonale à embase},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn blanc},{CERTIFICATION=CE ATE 05/0010 option 1},{MARQUE=HECO},{REF=3774210X70},{LODLEVEL=400},{DXL=10 x 70},{L=70},{SW=SW13},{DR=19.0},{DN=8},{EP=5},{DX=10.000},{VERS=1},{L1=69.000},{L2=1.500},{L3=5.500},{D2=6.400},{D3=7.600},{SWX=13.000},{L4=4.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
DES
Libellé long
ⁿ/ₐ
NORME1
Norme 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Norme 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Matière
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revêtement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Cértification/Agrément
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
DR
Diamètre rondelle
[mm]
DN
Diamètre nominal du foret
[mm]
EP
Epaisseur max. à fixer
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 377427.5X50
Ancre vis HECO MULTI-MONT...
-
-
Acier
Zn blanc
CE ATE 05/0010 option 1
HECO
377427.5X50
7.5 x 50
50
SW10
14.5
6
5
Emile Maurin 377427.5X60
Ancre vis HECO MULTI-MONT...
-
-
Acier
Zn blanc
CE ATE 05/0010 option 1
HECO
377427.5X60
7.5 x 60
60
SW10
14.5
6
5
Emile Maurin 3774210X70
Ancre vis HECO MULTI-MONT...
-
-
Acier
Zn blanc
CE ATE 05/0010 option 1
HECO
3774210X70
10 x 70
70
SW13
19.0
8
5
Emile Maurin 3774210X80
Ancre vis HECO MULTI-MONT...
-
-
Acier
Zn blanc
CE ATE 05/0010 option 1
HECO
3774210X80
10 x 80
80
SW13
19.0
8
15
Emile Maurin 3774212X90
Ancre vis HECO MULTI-MONT...
-
-
Acier
Zn blanc
CE ATE 05/0010 option 1
HECO
3774212X90
12 x 90
90
SW15
22.5
10
15
Emile Maurin 3774212X100
Ancre vis HECO MULTI-MONT...
-
-
Acier
Zn blanc
CE ATE 05/0010 option 1
HECO
3774212X100
12 x 100
100
SW15
22.5
10
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청