카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-733 - Sauterelle tirée variable, à embase latérale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles horizontales (Sauterelles tirées)
26_73
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_tirees/26_73/26_73_3.prj},{NB=emile_maurin_26-733-20_0_11},{REF=26-733-20},{POS=0},{VB=11.0},{D1=5.6},{H1=68.0},{H2=10},{H3=-3 à 24},{H4=94},{H5=113},{H6AUTO=20},{H6MAX=35},{H7=20 à 26},{H8=7.1},{H9=38},{L1=6.0},{L2=56},{L3=173},{L4=25.4},{L5=22},{L6=24},{L7=45},{F1=2},{VIS=M 6 x 40},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=554881},{ARTNR=AMF 6871-20},{GR=20},{PDF=PDF},{C=20 - 26},{D=5.6},{HWMIN=-3},{HWMAX=24},{P=38.0},{GEW=272},{HPOS2=2.670},{WPOS2=88},{WPOS3=172},{VERSAS=1},{VERSHG=2},{CTN=MIN},{PPATH=26_73_3/26_73_3_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6AUTO
[mm]
H6MAX
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
F1
[kN]
VIS
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 26-733-20
26-733-20
5.6
68.0
10
-3 à 24
94
113
20
35
20 à 26
7.1
38
6.0
56
173
25.4
22
24
45
2
M 6 x 40
Emile Maurin 26-733-50
26-733-50
6.5
88.0
13
1 à 31
124
158
35
40
20,4 à 30,4
10.6
51
8.4
85
244
38.1
35
37
57
3
M 8 x 55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청