카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-181 - Sauterelle horizontale à poignée de sécurité, à embase horizontale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles horizontales (Sauterelles tirées)
26_18
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_tirees/26_18/26_181.prj},{NB=emile_maurin_26-181-42_1_31.5},{REF=26-181-42},{COULEUR=Noir},{ALPHA=90},{POS=1},{D1=8.5},{H1=45},{H2=20},{H3=75.0},{H4MIN=-4},{H4MAX=24},{L1=10},{L2=113},{L3=287},{L4=31.5},{L5=27},{L6=1},{L7=41.0},{L8=8.0},{L9=21.0},{L10=29 - 43},{L11=43},{L12=57},{L13=58.0},{F1=2.0},{F2=3.0},{VIS=M8 x 65},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=558157},{E=63.0},{GR=4},{PDF=PDF},{VERSCLR=6},{HANDGRIFF=schwarz},{VERSGR2=46},{GRIFF2=schwarz},{D11=8.5},{H22=126.5},{GEW=800},{VERSAS=865},{ARTNR=AMF 6830S-4},{CTN=84662020},{EAN=4020772093112},{PPATH=26_181/26_181_sch.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
ALPHA
[°]
D1
[인치]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4MIN
[mm]
H4MAX
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
ⁿ/ₐ
L12
[mm]
L13
[mm]
F1
[kN]
F2
[kN]
VIS
[mm]
Emile Maurin 26-181-30
26-181-30
Rouge
90
6.5
32
15
48.5
-2
9
8
73
206
14
8
25.7
7.0
13.0
22 -31.8
31.6
50
45.5
1.8
2.5
M8 x 45
Emile Maurin 26-181-40
26-181-40
Rouge
90
8.5
45
20
75.0
-4
24
10
113
287
27
1
41.0
8.0
21.0
29 - 43
43
57
58.0
2.0
3.0
M8 x 65
Emile Maurin 26-181-31
26-181-31
Vert
90
6.5
32
15
48.5
-2
9
8
73
206
14
8
25.7
7.0
13.0
22 -31.8
31.6
50
45.5
1.8
2.5
M8 x 45
Emile Maurin 26-181-41
26-181-41
Vert
90
8.5
45
20
75.0
-4
24
10
113
287
27
1
41.0
8.0
21.0
29 - 43
43
57
58.0
2.0
3.0
M8 x 65
Emile Maurin 26-181-32
26-181-32
Noir
90
6.5
32
15
48.5
-2
9
8
73
206
14
8
25.7
7.0
13.0
22 -31.8
31.6
50
45.5
1.8
2.5
M8 x 45
Emile Maurin 26-181-42
26-181-42
Noir
90
8.5
45
20
75.0
-4
24
10
113
287
27
1
41.0
8.0
21.0
29 - 43
43
57
58.0
2.0
3.0
M8 x 65
Emile Maurin 26-181-33
26-181-33
Bleu
90
6.5
32
15
48.5
-2
9
8
73
206
14
8
25.7
7.0
13.0
22 -31.8
31.6
50
45.5
1.8
2.5
M8 x 45
Emile Maurin 26-181-43
26-181-43
Bleu
90
8.5
45
20
75.0
-4
24
10
113
287
27
1
41.0
8.0
21.0
29 - 43
43
57
58.0
2.0
3.0
M8 x 65
Emile Maurin 26-181-34
26-181-34
Orange
90
6.5
32
15
48.5
-2
9
8
73
206
14
8
25.7
7.0
13.0
22 -31.8
31.6
50
45.5
1.8
2.5
M8 x 45
Emile Maurin 26-181-44
26-181-44
Orange
90
8.5
45
20
75.0
-4
24
10
113
287
27
1
41.0
8.0
21.0
29 - 43
43
57
58.0
2.0
3.0
M8 x 65
Emile Maurin 26-181-35
26-181-35
Jaune
90
6.5
32
15
48.5
-2
9
8
73
206
14
8
25.7
7.0
13.0
22 -31.8
31.6
50
45.5
1.8
2.5
M8 x 45
Emile Maurin 26-181-45
26-181-45
Jaune
90
8.5
45
20
75.0
-4
24
10
113
287
27
1
41.0
8.0
21.0
29 - 43
43
57
58.0
2.0
3.0
M8 x 65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청