카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-035 - Sauterelle tirée à embase horizontale, anti-reflets
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles horizontales (Sauterelles tirées)
26_03
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_tirees/26_03/26_035.prj},{NB=emile_maurin_26-035-10_009.25},{REF=26-035-10},{BESTNR=93013-1},{GR=1},{ALPHA=0},{H3=0.0},{L5=9.25},{E=18.5},{HWMIN=-4.0},{HWMAX=2.0},{PPATH=26_035/26_035_sch.prj},{D1=4,8},{H1=20},{H2=10},{L1=5},{L2=40},{L3=119},{L4=15},{L6=11},{L7=13},{L8=5,5},{L9=},{L10=22},{L11=18},{L12=34},{L13=34},{F1=90°},{F2=0,8},{VIS=1,1},{EMBASE=M 5 x 38},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
F1
[kN]
F2
[kN]
VIS
ⁿ/ₐ
EMBASE
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 26-035-00
26-035-00
4,6
15
7
4
26
79
16
10
11,2
5
15,6
25,5
25
90°
0,25
0,4
M 4 x 32
Emile Maurin 26-035-10
26-035-10
4,8
20
10
5
40
119
15
11
13
5,5
22
18
34
34
90°
0,8
1,1
M 5 x 38
Emile Maurin 26-035-20
26-035-20
5,5
25
13
6
64
162
26
22
6
12,7
29
20
38
42
90°
1,0
1,2
M 6 x 45
Emile Maurin 26-035-30
26-035-30
6,5
33
15
8
72
206
25,5
22
7
31
23
50
45
90°
1,8
2,5
M 8 x 58
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청