카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-92 - Sauterelle verticale à bras plein, à embase horizontale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles verticales (Sauterelles poussées)
26_92
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_poussees/26_92/26_92.prj},{NB=emile_maurin_26-921-30_0},{REF=26-921-30},{ANGLE=0},{D1=7.1},{H1=175},{H2=32.0},{H3=17.5},{H4=3},{L1=6},{L2=88.4},{L3=123},{L4=19.0},{L5=8.0},{L6=32.0},{L7=47.0},{L8=5.5},{L9=35.0},{A=90°},{F1=2.0},{VIS=M 8},{VIS1=8},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=26_92_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
A
[°]
F1
[kN]
VIS
[mm]
Emile Maurin 26-921-30
26-921-30
7.1
175
32.0
17.5
3
6
88.4
123
19.0
8.0
32.0
47.0
5.5
35.0
90°
2.0
M 8
Emile Maurin 26-921-40
26-921-40
8.3
218
42.0
22.0
4
8
91.0
141
32.0
9.0
45.0
64.0
10.0
50.0
90°
3.4
M 10
Emile Maurin 26-921-50
26-921-50
8.7
224
50.8
22.5
8
10
125.0
176
31.8
9.5
45.2
64.2
12.2
50.8
103°/112°
4.5
M 12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청