카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-022 - Sauterelle verticale à bras plein à embase verticale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles verticales (Sauterelles poussées)
26_02
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_poussees/26_02/26_022.prj},{NB=emile_maurin_26-022-64_0},{REF=26-022-64},{ANGLE=0},{D1=13.0},{H1=369},{H2=117},{H3=-},{H4=30},{H5=102},{H6=18 à 75},{L1=10},{L2=166.5},{L3=232.0},{L4=50.5},{L5=90},{L6=55},{L7=24.5},{L8=-},{L9=10},{L10=35.5},{L11=90},{F1=3.5},{F2=5.5},{VIS=M 12x 110},{EMBASE=1},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=557329},{F=20.5},{GR=6},{PDF=PDF},{HANDGRIFF=orange},{VERSCLR=3},{W1=140},{W2=60},{HWMIN=28.5},{HWMAX=86.5},{L22=206.0},{N=39},{GEW=2150},{ASL=110},{CTN=84662020},{EAN=4020772008017},{PPATH=26_022/26_022_sch.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
F1
[kN]
F2
[kN]
VIS
[mm]
EMBASE
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 26-022-30
26-022-30
7.5
200
48
-
18
41
8 à 20
6
81.0
108.5
20.0
43
27
7.5
-
6
16
35
1.4
2.5
M 8x 45
1
Emile Maurin 26-022-40
26-022-40
8.6
244
65
-
20
55.5
5 à 33
8
101.0
141.5
32.0
61
30
13.0
-
8
22
53
2.0
3.0
M 8x 65
1
Emile Maurin 26-022-50
26-022-50
8.5
302
77
64
25
66
8 à 45
10
141.0
196.5
45.0
88
40
9.5
26.5 - 31.5
10
31
65
3.0
5.0
M12x 80
2
Emile Maurin 26-022-60
26-022-60
13.0
369
117
-
30
102
18 à 75
10
166.5
232.0
50.5
90
55
24.5
-
10
35.5
90
3.5
5.5
M 12x 110
1
Emile Maurin 26-022-35
26-022-35
7.5
200
48
-
18
41
8 à 20
6
81.0
108.5
20.0
43
27
7.5
-
6
16
35
1.4
2.5
M 8x 45
1
Emile Maurin 26-022-45
26-022-45
8.6
244
65
-
20
55.5
5 à 33
8
101.0
141.5
32.0
61
30
13.0
-
8
22
53
2.0
3.0
M 8x 65
1
Emile Maurin 26-022-55
26-022-55
8.5
302
77
64
25
66
8 à 45
10
141.0
196.5
45.0
88
40
9.5
26.5 - 31.5
10
31
65
3.0
5.0
M12x 80
2
Emile Maurin 26-022-65
26-022-65
13.0
369
117
-
30
102
18 à 75
10
166.5
232.0
50.5
90
55
24.5
-
10
35.5
90
3.5
5.5
M 12x 110
1
Emile Maurin 26-022-34
26-022-34
7.5
200
48
-
18
41
8 à 20
6
81.0
108.5
20.0
43
27
7.5
-
6
16
35
1.4
2.5
M 8x 45
1
Emile Maurin 26-022-44
26-022-44
8.6
244
65
-
20
55.5
5 à 33
8
101.0
141.5
32.0
61
30
13.0
-
8
22
53
2.0
3.0
M 8x 65
1
Emile Maurin 26-022-54
26-022-54
8.5
302
77
64
25
66
8 à 45
10
141.0
196.5
45.0
88
40
9.5
26.5 - 31.5
10
31
65
3.0
5.0
M12x 80
2
Emile Maurin 26-022-64
26-022-64
13.0
369
117
-
30
102
18 à 75
10
166.5
232.0
50.5
90
55
24.5
-
10
35.5
90
3.5
5.5
M 12x 110
1
Emile Maurin 26-022-33
26-022-33
7.5
200
48
-
18
41
8 à 20
6
81.0
108.5
20.0
43
27
7.5
-
6
16
35
1.4
2.5
M 8x 45
1
Emile Maurin 26-022-43
26-022-43
8.6
244
65
-
20
55.5
5 à 33
8
101.0
141.5
32.0
61
30
13.0
-
8
22
53
2.0
3.0
M 8x 65
1
Emile Maurin 26-022-53
26-022-53
8.5
302
77
64
25
66
8 à 45
10
141.0
196.5
45.0
88
40
9.5
26.5 - 31.5
10
31
65
3.0
5.0
M12x 80
2
Emile Maurin 26-022-63
26-022-63
13.0
369
117
-
30
102
18 à 75
10
166.5
232.0
50.5
90
55
24.5
-
10
35.5
90
3.5
5.5
M 12x 110
1
Emile Maurin 26-022-31
26-022-31
7.5
200
48
-
18
41
8 à 20
6
81.0
108.5
20.0
43
27
7.5
-
6
16
35
1.4
2.5
M 8x 45
1
Emile Maurin 26-022-41
26-022-41
8.6
244
65
-
20
55.5
5 à 33
8
101.0
141.5
32.0
61
30
13.0
-
8
22
53
2.0
3.0
M 8x 65
1
Emile Maurin 26-022-51
26-022-51
8.5
302
77
64
25
66
8 à 45
10
141.0
196.5
45.0
88
40
9.5
26.5 - 31.5
10
31
65
3.0
5.0
M12x 80
2
Emile Maurin 26-022-61
26-022-61
13.0
369
117
-
30
102
18 à 75
10
166.5
232.0
50.5
90
55
24.5
-
10
35.5
90
3.5
5.5
M 12x 110
1
Emile Maurin 26-022-32
26-022-32
7.5
200
48
-
18
41
8 à 20
6
81.0
108.5
20.0
43
27
7.5
-
6
16
35
1.4
2.5
M 8x 45
1
Emile Maurin 26-022-42
26-022-42
8.6
244
65
-
20
55.5
5 à 33
8
101.0
141.5
32.0
61
30
13.0
-
8
22
53
2.0
3.0
M 8x 65
1
Emile Maurin 26-022-52
26-022-52
8.5
302
77
64
25
66
8 à 45
10
141.0
196.5
45.0
88
40
9.5
26.5 - 31.5
10
31
65
3.0
5.0
M12x 80
2
Emile Maurin 26-022-62
26-022-62
13.0
369
117
-
30
102
18 à 75
10
166.5
232.0
50.5
90
55
24.5
-
10
35.5
90
3.5
5.5
M 12x 110
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청