카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-021 - Sauterelle verticale à vis de placage fixe
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles verticales (Sauterelles poussées)
26_02
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_poussees/26_02/26_021.prj},{NB=emile_maurin_26-021-64_1_0},{REF=26-021-64},{COULEUR=Orange},{ALPHA=1},{ANGLE=0},{D1=13.0},{H1=331},{H2=81},{H3=30},{H4MIN=-5.0},{H4MAX=51.0},{L1=10},{L2=165},{L3=232},{L4=50.5},{L5=90},{L6=55},{L7=-},{L8=24.5},{L9=-},{L10=68 - 72},{L11=-},{L12=35.5},{L13=90},{L14=100},{F1=3.5},{F2=5.5},{EMBASE=1},{VIS=M12x110},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=557325},{F=20},{GR=6},{PDF=PDF},{HANDGRIFF=orangefarben},{VERSCLR=3},{W1=140},{W2=60},{L22=206},{GEW=2200},{CTN=84662020},{EAN=4020772007973},{PPATH=26_021/26_021_sch.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4MIN
[mm]
H4MAX
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
F1
[kN]
F2
[kN]
EMBASE
ⁿ/ₐ
VIS
[mm]
Emile Maurin 26-021-30
26-021-30
Rouge
7.5
186
34
18
0.0
12.0
6
81
109
20.0
43
27
-
7.5
-
32.5
-
16
35
46
1.4
2.5
1
M 8x45
Emile Maurin 26-021-40
26-021-40
Rouge
8.6
221
42
20
-8.0
21.0
8
101
142
32.0
61
30
-
13.0
-
45
-
22
53
64
2.0
3.0
1
M 8x65
Emile Maurin 26-021-50
26-021-50
Rouge
8.5
281
55
25
-6.0
26.0
10
141
197
45.0
88
40
45
9.5
26.5 - 31.5
45 - 50
45
31
65
70
3.0
5.0
2
M12x80
Emile Maurin 26-021-60
26-021-60
Rouge
13.0
331
81
30
-5.0
51.0
10
165
232
50.5
90
55
-
24.5
-
68 - 72
-
35.5
90
100
3.5
5.5
1
M12x110
Emile Maurin 26-021-35
26-021-35
Jaune
7.5
186
34
18
0.0
12.0
6
81
109
20.0
43
27
-
7.5
-
32.5
-
16
35
46
1.4
2.5
1
M 8x45
Emile Maurin 26-021-45
26-021-45
Jaune
8.6
221
42
20
-8.0
21.0
8
101
142
32.0
61
30
-
13.0
-
45
-
22
53
64
2.0
3.0
1
M 8x65
Emile Maurin 26-021-55
26-021-55
Jaune
8.5
281
55
25
-6.0
26.0
10
141
197
45.0
88
40
45
9.5
26.5 - 31.5
45 - 50
45
31
65
70
3.0
5.0
2
M12x80
Emile Maurin 26-021-65
26-021-65
Jaune
13.0
331
81
30
-5.0
51.0
10
165
232
50.5
90
55
-
24.5
-
68 - 72
-
35.5
90
100
3.5
5.5
1
M12x110
Emile Maurin 26-021-34
26-021-34
Orange
7.5
186
34
18
0.0
12.0
6
81
109
20.0
43
27
-
7.5
-
32.5
-
16
35
46
1.4
2.5
1
M 8x45
Emile Maurin 26-021-44
26-021-44
Orange
8.6
221
42
20
-8.0
21.0
8
101
142
32.0
61
30
-
13.0
-
45
-
22
53
64
2.0
3.0
1
M 8x65
Emile Maurin 26-021-54
26-021-54
Orange
8.5
281
55
25
-6.0
26.0
10
141
197
45.0
88
40
45
9.5
26.5 - 31.5
45 - 50
45
31
65
70
3.0
5.0
2
M12x80
Emile Maurin 26-021-64
26-021-64
Orange
13.0
331
81
30
-5.0
51.0
10
165
232
50.5
90
55
-
24.5
-
68 - 72
-
35.5
90
100
3.5
5.5
1
M12x110
Emile Maurin 26-021-33
26-021-33
Bleu
7.5
186
34
18
0.0
12.0
6
81
109
20.0
43
27
-
7.5
-
32.5
-
16
35
46
1.4
2.5
1
M 8x45
Emile Maurin 26-021-43
26-021-43
Bleu
8.6
221
42
20
-8.0
21.0
8
101
142
32.0
61
30
-
13.0
-
45
-
22
53
64
2.0
3.0
1
M 8x65
Emile Maurin 26-021-53
26-021-53
Bleu
8.5
281
55
25
-6.0
26.0
10
141
197
45.0
88
40
45
9.5
26.5 - 31.5
45 - 50
45
31
65
70
3.0
5.0
2
M12x80
Emile Maurin 26-021-63
26-021-63
Bleu
13.0
331
81
30
-5.0
51.0
10
165
232
50.5
90
55
-
24.5
-
68 - 72
-
35.5
90
100
3.5
5.5
1
M12x110
Emile Maurin 26-021-31
26-021-31
Vert
7.5
186
34
18
0.0
12.0
6
81
109
20.0
43
27
-
7.5
-
32.5
-
16
35
46
1.4
2.5
1
M 8x45
Emile Maurin 26-021-41
26-021-41
Vert
8.6
221
42
20
-8.0
21.0
8
101
142
32.0
61
30
-
13.0
-
45
-
22
53
64
2.0
3.0
1
M 8x65
Emile Maurin 26-021-51
26-021-51
Vert
8.5
281
55
25
-6.0
26.0
10
141
197
45.0
88
40
45
9.5
26.5 - 31.5
45 - 50
45
31
65
70
3.0
5.0
2
M12x80
Emile Maurin 26-021-61
26-021-61
Vert
13.0
331
81
30
-5.0
51.0
10
165
232
50.5
90
55
-
24.5
-
68 - 72
-
35.5
90
100
3.5
5.5
1
M12x110
Emile Maurin 26-021-32
26-021-32
Noir
7.5
186
34
18
0.0
12.0
6
81
109
20.0
43
27
-
7.5
-
32.5
-
16
35
46
1.4
2.5
1
M 8x45
Emile Maurin 26-021-42
26-021-42
Noir
8.6
221
42
20
-8.0
21.0
8
101
142
32.0
61
30
-
13.0
-
45
-
22
53
64
2.0
3.0
1
M 8x65
Emile Maurin 26-021-52
26-021-52
Noir
8.5
281
55
25
-6.0
26.0
10
141
197
45.0
88
40
45
9.5
26.5 - 31.5
45 - 50
45
31
65
70
3.0
5.0
2
M12x80
Emile Maurin 26-021-62
26-021-62
Noir
13.0
331
81
30
-5.0
51.0
10
165
232
50.5
90
55
-
24.5
-
68 - 72
-
16
90
100
3.5
5.5
1
M12x110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청