카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-67 - Vis de placage acier ou inox, avec patin plat ou arrondi
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
accessoires
26_67
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/accessoires/26_67/26_67.prj},{NB=emile_maurin_26-672-12-130},{REF=26-672-12-130},{MATIERE=Acier},{PATIN=Arrondi},{D1=M12},{L1=130},{D2=25},{D3=23},{L2=24},{L3=6.0},{R1=18},{INFOS=INFOTEXTE},{L=130},{H=24},{M=6.0},{PPATH=26_67/26_67_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
PATIN
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R1
[mm]
Emile Maurin 26-671-4-23
26-671-4-23
Acier
Plat
M4
23
8
8
10
2.2
6
Emile Maurin 26-671-4-30
26-671-4-30
Acier
Plat
M4
30
8
8
10
2.2
6
Emile Maurin 26-671-4-33
26-671-4-33
Acier
Plat
M4
33
8
8
10
2.2
6
Emile Maurin 26-671-4-43
26-671-4-43
Acier
Plat
M4
43
8
8
10
2.2
6
Emile Maurin 26-671-5-45
26-671-5-45
Acier
Plat
M5
45
10
9
11
2.7
8
Emile Maurin 26-671-5-55
26-671-5-55
Acier
Plat
M5
55
10
9
11
2.7
8
Emile Maurin 26-671-6-35
26-671-6-35
Acier
Plat
M6
35
13
12
12
3.2
10
Emile Maurin 26-671-6-55
26-671-6-55
Acier
Plat
M6
55
13
12
12
3.2
10
Emile Maurin 26-671-6-65
26-671-6-65
Acier
Plat
M6
65
13
12
12
3.2
10
Emile Maurin 26-671-8-43
26-671-8-43
Acier
Plat
M8
43
16
14
18
4.0
12
Emile Maurin 26-671-8-68
26-671-8-68
Acier
Plat
M8
68
16
14
18
4.0
12
Emile Maurin 26-671-10-50
26-671-10-50
Acier
Plat
M10
50
20
18
21
5.0
15
Emile Maurin 26-671-10-77
26-671-10-77
Acier
Plat
M10
77
20
18
21
5.0
15
Emile Maurin 26-671-10-97
26-671-10-97
Acier
Plat
M10
97
20
18
21
5.0
15
Emile Maurin 26-671-12-10...
26-671-12-100
Acier
Plat
M12
100
25
23
24
6.0
18
Emile Maurin 26-671-12-13...
26-671-12-130
Acier
Plat
M12
130
25
23
24
6.0
18
Emile Maurin 26-672-4-23
26-672-4-23
Acier
Arrondi
M4
23
8
8
10
2.2
6
Emile Maurin 26-672-4-30
26-672-4-30
Acier
Arrondi
M4
30
8
8
10
2.2
6
Emile Maurin 26-672-4-33
26-672-4-33
Acier
Arrondi
M4
33
8
8
10
2.2
6
Emile Maurin 26-672-4-43
26-672-4-43
Acier
Arrondi
M4
43
8
8
10
2.2
6
Emile Maurin 26-672-5-45
26-672-5-45
Acier
Arrondi
M5
45
10
9
11
2.7
8
Emile Maurin 26-672-5-55
26-672-5-55
Acier
Arrondi
M5
55
10
9
11
2.7
8
Emile Maurin 26-672-6-35
26-672-6-35
Acier
Arrondi
M6
35
13
12
12
3.2
10
Emile Maurin 26-672-6-55
26-672-6-55
Acier
Arrondi
M6
55
13
12
12
3.2
10
Emile Maurin 26-672-6-65
26-672-6-65
Acier
Arrondi
M6
65
13
12
12
3.2
10
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청