피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-81 - Galet de guidage polyuréthane 92° Shore, Thermoplastique ou Besthane®
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
galets_guidage
Modèle 38-81 Galet de guidage polyuréthane 92° Shore, Thermoplastique ou Besthane®
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/galets_guidage/38_81/38_81.prj},{NB=emile_maurin_38-811-80-20},{REF=38-811-80-20},{VERSION=Thermoplastique},{D1=80},{D2=20},{L1=20},{L2=14},{CHARGE=150},{TDR=6204 2RS},{INFOS=INFOTEXTE},{X=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CHARGE
[kg]
TDR
Type de roulement
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 38-811-60-17
38-811-60-17
Thermoplastique
60
17
20
12
110
6203 2RS
Emile Maurin 38-811-70-25
38-811-70-25
Thermoplastique
70
25
20
15
130
6205 2RS
Emile Maurin 38-811-70-20
38-811-70-20
Thermoplastique
70
20
25
14
160
6204 2RS
Emile Maurin 38-811-80-15
38-811-80-15
Thermoplastique
80
15
20
11
150
6202 2RS
Emile Maurin 38-811-80-17
38-811-80-17
Thermoplastique
80
17
20
14
150
6303 2RS
Emile Maurin 38-811-80-20
38-811-80-20
Thermoplastique
80
20
20
14
150
6204 2RS
Emile Maurin 38-811-80-25
38-811-80-25
Thermoplastique
80
25
25
12
180
6005 2RS
Emile Maurin 38-811-100-2...
38-811-100-25
Thermoplastique
100
25
25
15
230
6205 2RS
Emile Maurin 38-811-125-2...
38-811-125-25
Thermoplastique
125
25
25
15
290
6205 2RS
Emile Maurin 38-812-80-20
38-812-80-20
Besthane®
80
20
20
14
130
6204 2RS
Emile Maurin 38-812-100-2...
38-812-100-25
Besthane®
100
25
25
15
200
6205 2RS
Emile Maurin 38-812-126-2...
38-812-126-25
Besthane®
125
25
30
15
300
6205 2RS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청