카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-183 - Charnière aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_183
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_183/37_183.prj},{NB=emile_maurin_37-1830-100_0},{REF=37-1830-100},{ROT=0},{FINITION=Anodisée incolore},{L1=100},{L2=82.5},{L3=37.0},{L4=56.5},{H1=5.5},{H2=12.5},{H3=3},{D1=24},{D2=6.2},{D3=10.2},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=37_183_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
Emile Maurin 37-1830-100
37-1830-100
Anodisée incolore
100
82.5
37.0
56.5
5.5
12.5
3
24
6.2
10.2
Emile Maurin 37-1832-100
37-1832-100
Anodisée noire
100
82.5
37.0
56.5
5.5
12.5
3
24
6.2
10.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청