카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-129 - Charnière plate - Zamac chromé - Tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_12
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_12/37_129.prj},{NB=emile_maurin_37-129-40_0},{REF=37-129-40},{ROT=0},{MATIERE=Zamac chromé},{VERSION=Tige filetée},{L1=40},{L2=25},{L3=16},{L4=11},{D1=-},{D2=4},{D3=M5},{H1=9.0},{H2=5},{H3=5.5},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 237},{VERS=1},{VERX= 'ZD', 'Zink-Druckguss'},{OBVIS=verchromt},{D1X=5.000},{H4=11},{M1=25},{M2=25},{PPATH=37_129/37_129_asmtpl.prj},{L41=12},{L42=11},{WEIGHT=0.061},{CTN=83021000},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSX=1},{PARTNUMBER=GN 237-ZD-40-40-C-CR},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 37-129-40
37-129-40
Zamac chromé
Tige filetée
40
25
16
11
-
4
M5
9.0
5
5.5
Emile Maurin 37-129-50
37-129-50
Zamac chromé
Tige filetée
50
30
21
12
-
6
M6
11.5
6
6.5
Emile Maurin 37-129-60
37-129-60
Zamac chromé
Tige filetée
60
36
26
14
-
8
M8
15.0
8
8.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청