카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-114 - Charnière à friction couple constant inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_114
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_114/37_114.prj},{NB=emile_maurin_37-1140-50_0},{REF=37-1140-50},{ROT=0},{L1=50},{L2=42.5},{L3=40},{L4=26.5},{L5=20.8},{D1=4.3},{H1=2.0},{H2=7.0},{H3=12.8},{COUPLE=2},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=37_114_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
COUPLE
[Nm]
Emile Maurin 37-1140-50
37-1140-50
50
42.5
40
26.5
20.8
4.3
2.0
7.0
12.8
2
Emile Maurin 37-1140-90
37-1140-90
90
82.5
70
66.0
44.5
4.5
2.5
9.5
17.0
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청