카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-16 - Loquet à fermeture par poussée autoréglable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Verrous et loquets à fermeture par poussée
Modèle 19-16 Loquet à fermeture par poussée
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/verrous/19_16/19_160.prj},{NB=emile_maurin_19-160-37_F},{REF=19-160-37},{FORM=0},{L1=37},{L2=28},{L3=35},{L4=9},{L5=4},{L6=30},{L7=20},{L8=8.6},{L9=19.5},{D1=3.5},{H1=24},{H2=19},{H3=13.7},{PPATH=19_160_tplcfg.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 19-160-37
19-160-37
37
28
35
9
4
30
20
8.6
19.5
3.5
24
19
13.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청