카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-322 - Plot antivibratoire mâle, acier, dureté 70 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_32
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_32/35_32_3.prj},{NB=emile_maurin_35-322-40-20},{REF=35-322-40-20},{PARTNUMBER=GN 352-40-20-M8-S-70},{NORMNR=GN 352},{FORM=S},{NR=hart (70)},{NDM=8},{KDM=6.647},{D1X=36.800},{WEIGHT=0.050},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{D1=40},{D2=M8},{H1=20},{H2=2.0},{L1=23},{RIGIDITE=950},{CHARGE=475},{ECRASEMENT=5},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
RIGIDITE
[N/mm]
CHARGE
Max
[daN]
ECRASEMENT
[mm]
Emile Maurin 35-322-8-8
35-322-8-8
8
M3
8
1.0
6
71
14,1
2
Emile Maurin 35-322-8-13
35-322-8-13
8
M3
13
1.0
6
41
13,3
3
Emile Maurin 35-322-10-10
35-322-10-10
10
M4
10
1.2
10
87
21,7
2,5
Emile Maurin 35-322-10-15
35-322-10-15
10
M4
15
1.2
10
47
17,5
3,75
Emile Maurin 35-322-10-20
35-322-10-20
10
M4
20
1.2
10
31
15,6
5
Emile Maurin 35-322-15-10
35-322-15-10
15
M4
10
1.4
10
205
41
2
Emile Maurin 35-322-15-15
35-322-15-15
15
M4
15
1.4
10
100
38,5
3,75
Emile Maurin 35-322-15-20
35-322-15-20
15
M4
20
1.4
10
120
59
5
Emile Maurin 35-322-15-30
35-322-15-30
15
M4
30
1.4
10
52
39
7,5
Emile Maurin 35-322-20-10
35-322-20-10
20
M6
10
2.0
18
375
94
2,5
Emile Maurin 35-322-20-15
35-322-20-15
20
M6
15
2.0
18
190
70,5
3,75
Emile Maurin 35-322-20-20
35-322-20-20
20
M6
20
2.0
18
160
81
5
Emile Maurin 35-322-20-30
35-322-20-30
20
M6
30
2.0
18
115
85
7,5
Emile Maurin 35-322-25-15
35-322-25-15
25
M6
15
2.0
18
435
163
3,75
Emile Maurin 35-322-25-20
35-322-25-20
25
M6
20
2.0
18
275
138
5
Emile Maurin 35-322-25-30
35-322-25-30
25
M6
30
2.0
18
160
119
7,5
Emile Maurin 35-322-30-15
35-322-30-15
30
M8
15
2.0
20
695
261
3,75
Emile Maurin 35-322-30-20
35-322-30-20
30
M8
20
2.0
20
375
188
5
Emile Maurin 35-322-30-25
35-322-30-25
30
M8
25
2.0
20
255
159
6,25
Emile Maurin 35-322-30-30
35-322-30-30
30
M8
30
2.0
20
215
162
7,5
Emile Maurin 35-322-40-20
35-322-40-20
40
M8
20
2.0
23
950
475
5
Emile Maurin 35-322-40-25
35-322-40-25
40
M8
25
2.0
23
660
413
6,25
Emile Maurin 35-322-40-30
35-322-40-30
40
M8
30
2.0
23
375
283
7,5
Emile Maurin 35-322-40-40
35-322-40-40
40
M8
40
2.0
23
315
315
10
Emile Maurin 35-322-50-20
35-322-50-20
50
M10
20
2.0
28
1490
745
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청