카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-163 - Ecrou papillon inox - Débouchant
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_16
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_16/16_163.prj},{NB=emile_maurin_16-163-46-8},{REF=16-163-46-8},{D1=46},{D2=M8},{D3=13},{D4=8.5},{H1=22.5},{H2=6},{H4=13},{L1=6},{INFOS=INFOTEXTE},{T1=15},{OFL=Edelstahl},{VERS=1},{NORMNR=GN 834},{NDM=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 16-163-46-6
16-163-46-6
46
M6
13
6.5
22.5
6
10
6
Emile Maurin 16-163-46-8
16-163-46-8
46
M8
13
8.5
22.5
6
13
6
Emile Maurin 16-163-58-8
16-163-58-8
58
M8
16
8.5
26.5
7
13
7
Emile Maurin 16-163-58-10
16-163-58-10
58
M10
16
10.5
26.5
7
16
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청