카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-110 - Ecrou moleté polyamide à insert - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_11
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_11/16_110.prj},{NB=emile_maurin_16-110-5},{REF=16-110-5},{MAT=Acier},{D1=M 5},{D1X=5},{P=0.800},{D2=9},{D3=12},{D4=19},{H1=8.0},{H2=14.0},{H3=9.0},{ABS1=8.000},{ABS2=5.500},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=16-110.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 16-110-4
16-110-4
Acier
M 4
9
12
19
8.0
14.0
9.0
Emile Maurin 16-110-5
16-110-5
Acier
M 5
9
12
19
8.0
14.0
9.0
Emile Maurin 16-110-6
16-110-6
Acier
M 6
11
14
24
9.5
16.5
10.5
Emile Maurin 16-110-8
16-110-8
Acier
M 8
13
16
30
11.0
19.5
11.5
Emile Maurin 16-110-10
16-110-10
Acier
M 10
15
18
36
12.5
22.5
14.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청