카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-240 - Embrayage à palier lisse
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Accessoires pour volants
13_24
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/accessoires/13_24/13_240.prj},{NB=emile_maurin_13-240-16},{REF=13-240-16},{NR=2},{D1=140,160},{D2=16},{D3=32},{D4=29},{D5=33},{D6=21},{H1=30},{L1=32.5},{L2=20},{L3=6},{L4=4},{T2=2.3},{B2=5},{NR1=3.0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-240.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
Ø extérieur du volant
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
-0.03
[mm]
D5
[mm]
D6
max.
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
± 0.1
[mm]
L3
[mm]
L4
min.
[mm]
Emile Maurin 13-240-12
13-240-12
125,140
12
28
25
29
17
26
28.5
18
5
4
Emile Maurin 13-240-14
13-240-14
140,160
14
32
29
33
21
30
32.5
20
6
4
Emile Maurin 13-240-16
13-240-16
140,160
16
32
29
33
21
30
32.5
20
6
4
Emile Maurin 13-240-18
13-240-18
200
18
38
35
39
26
36
36.5
24
6
4
Emile Maurin 13-240-20
13-240-20
200
20
38
35
39
26
36
36.5
24
6
4
Emile Maurin 13-240-22
13-240-22
250
22
45
41
46
30
42
47.5
28
12
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청