카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-232 - Maille poire pour élingue, grade 80 ou 100
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Elingage
18_232
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/elingage/18_232/18_232.prj},{NB=emile_maurin_18-2321-16},{REF=18-2321-16},{GRADE=Grade 80},{CHAINE=16},{CMU=8.20},{D1=20},{L1=19},{L2=84},{L3=140},{H1=198},{H2=154},{H3=262},{POIDS=2.72},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=18_232_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
GRADE
ⁿ/ₐ
CHAINE
Ø chaîne
[mm]
CMU
[T]
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-2321-5
18-2321-5
Grade 80
5
0.80
6
7
33
55
85
64
109
0.14
Emile Maurin 18-2321-6
18-2321-6
Grade 80
6
1.12
8
7
33
55
84
64
109
0.14
Emile Maurin 18-2321-8
18-2321-8
Grade 80
8
2.00
9
9
40
69
101
77
132
0.34
Emile Maurin 18-2321-10
18-2321-10
Grade 80
10
3.20
13
12
50
84
125
97
165
0.77
Emile Maurin 18-2321-13
18-2321-13
Grade 80
13
5.40
16
15
66
110
161
125
213
1.62
Emile Maurin 18-2321-16
18-2321-16
Grade 80
16
8.20
20
19
84
140
198
154
262
2.72
Emile Maurin 18-2321-20
18-2321-20
Grade 80
18-20
12.80
24
23
104
166
253
198
331
4.28
Emile Maurin 18-2325-6
18-2325-6
Grade 100
6
1.40
8
7
33
55
84
64
109
0.14
Emile Maurin 18-2325-8
18-2325-8
Grade 100
8
2.60
10
9
40
69
100
77
132
0.28
Emile Maurin 18-2325-10
18-2325-10
Grade 100
10
4.00
13
12
50
84
125
97
165
0.63
Emile Maurin 18-2325-13
18-2325-13
Grade 100
13
6.80
16
15
66
110
161
125
213
1.40
Emile Maurin 18-2325-16
18-2325-16
Grade 100
16
10.30
20
19
84
140
198
154
262
2.72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청