카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-13 2 - Anneau de levage rotatif, pas fin
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_13_2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_13_2/18_13_2.prj},{NB=emile_maurin_18-137-16},{REF=18-137-16},{CMU=1.5},{D1=M16x1.5},{D2=23.5},{D3=36},{D4=40},{D5=35},{H1=49},{H2=15},{L1=24},{L2=65},{L3=13},{S1=10},{CDS=60},{POIDS=0.3},{INFOS=INFOTEXTE},{X=3},{PPATH=18_13_2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
[T]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
CDS
Couple de serrage
[Nm]
POIDS
[kg]
emile_maurin_18-137-8
18-137-8
0.3
M8x1
16.3
25
30
25
35
11
12
47
9
6
10
0.12
emile_maurin_18-137-12
18-137-12
0.75
M12x1.5
19.8
30
34
30
42
13
18
56
10
8
25
0.2
emile_maurin_18-137-16
18-137-16
1.5
M16x1.5
23.5
36
40
35
49
15
24
65
13
10
60
0.3
emile_maurin_18-137-20
18-137-20
2.3
M20x2
29.3
41
50
40
58
17
30
76
16
12
115
0.5
emile_maurin_18-137-24
18-137-24
3.2
M24x2
35
51
60
49
70
20
36
92
19
14
190
0.8
emile_maurin_18-137-30
18-137-30
4.5
M30x2
44
66
75
60
87
26
45
114
24
17
330
1.6
emile_maurin_18-137-36
18-137-36
7
M36x3
53
76
97
72
103
32
54
135
29
22
590
3.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청