카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-1001 - Anneau de levage à double articulation à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_100
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_100/18_1001.prj},{NB=emile_maurin_18-1001-18_0},{REF=18-1001-18},{REF1=DSR M 18 UP},{DIA=M 18 (x2,5)},{WLL=2,30 t},{WLL2=2,30 t},{L11=27},{TT=70 Nm},{S11=8},{S22=20},{A=45},{B=40},{C=45},{D=53},{E=38},{F=17},{G=76},{H=13.0},{CNSMASSEXACT=0.9},{LMAXI=170},{WEI=0.9},{SF=5},{L22=-},{INFO=INFO},{PPATH=../18_100_0/18_1001/18_1001_sbl.prj},{DEEPLINK=DSR M 18 UP},{SHOW=1.000},{ROT=0},{VERSION=Sans centrage},{CMU=2.3},{D1=M18},{D2=45},{D3=-},{L1=27},{L2=45},{L3=76},{L4=38},{L5=13.0},{L6=3},{H1=96},{H2=53},{H3=17},{S1=8},{S2=20},{POIDS=0.9},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
(T)
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-1001-5
18-1001-5
0.1
M5
30
-
15
33
53
27
9.5
68
38
14
4
-
0.3
Emile Maurin 18-1001-6
18-1001-6
0.2
M6
30
-
15
33
53
27
9.5
68
38
14
5
-
0.3
Emile Maurin 18-1001-8
18-1001-8
0.3
M8
30
-
15
33
53
27
9.5
68
38
14
8
16
0.3
Emile Maurin 18-1001-10
18-1001-10
0.9
M10
30
-
18
33
53
27
9.5
68
38
14
8
16
0.3
Emile Maurin 18-1001-12
18-1001-12
1.3
M12
30
-
21
33
53
27
9.5
68
38
14
8
16
0.3
Emile Maurin 18-1001-14
18-1001-14
1.8
M14
45
-
23
45
76
38
13.0
96
53
17
8
20
0.9
Emile Maurin 18-1001-16
18-1001-16
2.3
M16
45
-
27
45
76
38
13.0
96
53
17
8
20
0.9
Emile Maurin 18-1001-18
18-1001-18
2.3
M18
45
-
27
45
76
38
13.0
96
53
17
8
20
0.9
Emile Maurin 18-1001-20
18-1001-20
2.5
M20
45
-
30
45
76
38
13.0
96
53
17
8
20
0.9
Emile Maurin 18-1001-201
18-1001-201
3.2
M20
60
-
25
62
115
55
19.0
138
83
25
14
24
2.6
Emile Maurin 18-1001-22
18-1001-22
4.5
M22
60
-
33
62
117
55
19.0
138
83
25
14
24
2.6
Emile Maurin 18-1001-24
18-1001-24
5.5
M24
60
-
36
62
117
55
19.0
138
83
25
14
24
2.6
Emile Maurin 18-1001-27
18-1001-27
6
M27
60
-
40
62
117
55
19.0
138
83
25
14
24
2.7
Emile Maurin 18-1001-30
18-1001-30
6.3
M30
60
-
45
62
117
55
19.0
138
83
25
14
24
2.7
Emile Maurin 18-1001-301
18-1001-301
8
M30
78
-
45
80
141
71
28.0
175
98
26
14
30
5.4
Emile Maurin 18-1001-36
18-1001-36
8.5
M36
78
-
54
80
141
71
28.0
175
98
26
14
30
5.4
Emile Maurin 18-1001-42
18-1001-42
9
M42
78
-
63
80
141
71
28.0
175
98
26
14
30
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청