카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-165 - Manille lyre avec axe boulonné goupillé, haute résistance, grade 80
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accessoires de levage
18_165
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accessoires_levage/18_165/18_165.prj},{NB=emile_maurin_18-1653-32},{REF=18-1653-32},{CMU=15},{D1=32},{D2=28.0},{D3=66},{L1=47},{L2=75},{L3=28},{L4=131},{L5=166},{L6=27},{H1=185},{H2=108},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=18_165_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
[T]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 18-1653-16
18-1653-16
3.3
16
13.5
34
22
32
13
58
82
13
89
51
Emile Maurin 18-1653-19
18-1653-19
5
19
16.0
40
27
43
16
75
98
17
110
64
Emile Maurin 18-1653-22
18-1653-22
7
22
19.0
46
31
51
19
89
114
19
129
76
Emile Maurin 18-1653-25
18-1653-25
9.5
25
22.0
52
36
58
22
102
130
22
144
83
Emile Maurin 18-1653-28
18-1653-28
12.5
28
25.0
59
43
68
25
118
150
25
164
95
Emile Maurin 18-1653-32
18-1653-32
15
32
28.0
66
47
75
28
131
166
27
185
108
Emile Maurin 18-1653-35
18-1653-35
18
35
32.0
72
51
83
32
147
178
30
201
115
Emile Maurin 18-1653-38
18-1653-38
21
38
35.0
80
57
92
35
162
197
33
227
133
Emile Maurin 18-1653-42
18-1653-42
30
42
38.0
88
60
99
38
175
217
34
249
146
Emile Maurin 18-1653-50
18-1653-50
40
50
45.0
103
74
126
45
216
260
40
300
178
Emile Maurin 18-1653-57
18-1653-57
55
57
57.0
117
83
138
57
252
303
46
341
197
Emile Maurin 18-1653-70
18-1653-70
85
70
70.0
143
105
180
70
320
363
56
437
260
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청