카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-163-2 - Manille lyre avec axe boulonné goupillé, haute résistance, grade 60
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accessoires de levage
18_163_2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accessoires_levage/18_163_2/18_163_2.prj},{NB=emile_maurin_18-1633-28},{REF=18-1633-28},{CMU=8.5},{D1=28},{D2=25.0},{D3=59.0},{L1=43.0},{L2=68},{L3=25},{L4=118},{L5=150},{L6=25},{H1=164.0},{H2=95.0},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=18_163_2_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
[T]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 18-1633-8
18-1633-8
0.5
8
7.0
16.5
12.0
20
7
34
42
4
48.5
29.0
Emile Maurin 18-1633-10
18-1633-10
0.75
10
9.0
20.0
13.5
22
9
40
50
5
56.0
32.0
Emile Maurin 18-1633-11
18-1633-11
1
11
10.0
22.5
17.0
26
10
46
60
8
63.5
36.5
Emile Maurin 18-1633-13
18-1633-13
1.5
13
11.0
26.5
19.0
29
11
51
67
11
74.0
43.0
Emile Maurin 18-1633-16
18-1633-16
2
16
13.5
34.0
22.0
32
13
58
82
13
89.0
51.0
Emile Maurin 18-1633-19
18-1633-19
3.25
19
16.0
40.0
27.0
43
16
75
98
17
110.0
64.0
Emile Maurin 18-1633-22
18-1633-22
4.75
22
19.0
46.0
31.0
51
19
89
114
19
129.0
76.0
Emile Maurin 18-1633-25
18-1633-25
6.5
25
22.0
52.0
36.0
58
22
102
130
22
144.0
83.0
Emile Maurin 18-1633-28
18-1633-28
8.5
28
25.0
59.0
43.0
68
25
118
150
25
164.0
95.0
Emile Maurin 18-1633-32
18-1633-32
9.5
32
28.0
66.0
47.0
75
28
131
166
27
185.0
108.0
Emile Maurin 18-1633-35
18-1633-35
12
35
32.0
72.0
51.0
83
32
147
178
30
201.0
115.0
Emile Maurin 18-1633-38
18-1633-38
13.5
38
35.0
80.0
57.0
92
35
162
197
33
227.0
133.0
Emile Maurin 18-1633-42
18-1633-42
17
42
38.0
88.0
60.0
99
38
175
202
19
249.0
146.0
Emile Maurin 18-1633-50
18-1633-50
25
50
45.0
103.0
74.0
126
45
216
249
23
300.0
178.0
Emile Maurin 18-1633-57
18-1633-57
35
57
50.0
111.0
83.0
138
50
238
269
26
331.0
197.0
Emile Maurin 18-1633-65
18-1633-65
42.5
65
57.0
130.0
95.0
160
57
274
301
29
377.0
222.0
Emile Maurin 18-1633-70
18-1633-70
55
70
65.0
145.0
105.0
180
65
310
330
32
433.0
260.0
Emile Maurin 18-1633-83
18-1633-83
85
83
75.0
162.0
127.0
190
73
340
380
39
527.0
329.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청