카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 23-411 - Rondelles articulées inox - Convexe forme C - Inox 303
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Rondelles
23_41
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/rondelles/23_41/23_411.prj},{NB=emile_maurin_23-411-16},{REF=23-411-16},{FORM=Convexe forme C},{D1=M 16},{D3=30},{D6=17.0},{H1=1.3},{H2=5.3},{H4=9.6},{R1=22},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=23-41.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H4
[mm]
R1
[mm]
Emile Maurin 23-411-6
23-411-6
Convexe forme C
M 6
12
6.4
0.7
2.3
4.2
9
Emile Maurin 23-411-8
23-411-8
Convexe forme C
M 8
17
8.4
0.6
3.2
5.6
12
Emile Maurin 23-411-10
23-411-10
Convexe forme C
M 10
21
10.5
0.8
4.0
6.5
15
Emile Maurin 23-411-12
23-411-12
Convexe forme C
M 2
24
13.0
1.1
4.6
8.0
17
Emile Maurin 23-411-16
23-411-16
Convexe forme C
M 16
30
17.0
1.3
5.3
9.6
22
Emile Maurin 23-411-20
23-411-20
Convexe forme C
M 20
36
21.0
2.0
6.3
11.7
27
Emile Maurin 23-411-24
23-411-24
Convexe forme C
M 24
44
25.0
2.4
8.2
15.2
32
Emile Maurin 23-411-30
23-411-30
Convexe forme C
M 30
56
31.0
3.6
11.2
19.2
41
Emile Maurin 23-411-36
23-411-36
Convexe forme C
M 36
68
37.0
4.6
14.0
23.5
50
Emile Maurin 23-411-42
23-411-42
Convexe forme C
M 42
78
43.0
6.5
17.0
29.0
58
Emile Maurin 23-411-48
23-411-48
Convexe forme C
M 48
92
50.0
8.0
21.0
35.5
67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청