카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-150 - Ecrou hexagonal borgne acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Ecrous - Ecrous en Té - Tasseaux
31_150
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/ecrous_ecrous_en_te_tasseaux/31_150/31_150.prj},{NB=emile_maurin_31-1501-24},{REF=31-1501-24},{MAT=Acier},{D1=24},{L1=42},{L2=19.0},{S1=36},{INFOS=INFOTEXTE},{T=30.500},{DK=34.000},{R=17.000},{W=6.000},{NENN=M24},{IDNR=},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 31-1501-4
31-1501-4
Acier
4
8
3.2
7
Emile Maurin 31-1501-5
31-1501-5
Acier
5
10
4.0
8
Emile Maurin 31-1501-6
31-1501-6
Acier
6
12
5.0
10
Emile Maurin 31-1501-8
31-1501-8
Acier
8
15
6.5
13
Emile Maurin 31-1501-10
31-1501-10
Acier
10
18
8.0
17
Emile Maurin 31-1501-12
31-1501-12
Acier
12
22
10.0
19
Emile Maurin 31-1501-14
31-1501-14
Acier
14
25
11.0
22
Emile Maurin 31-1501-16
31-1501-16
Acier
16
28
13.0
24
Emile Maurin 31-1501-18
31-1501-18
Acier
18
32
15.0
27
Emile Maurin 31-1501-20
31-1501-20
Acier
20
34
16.0
30
Emile Maurin 31-1501-24
31-1501-24
Acier
24
42
19.0
36
Emile Maurin 31-1505-4
31-1505-4
Inox
4
8
3.2
7
Emile Maurin 31-1505-5
31-1505-5
Inox
5
10
4.0
8
Emile Maurin 31-1505-6
31-1505-6
Inox
6
12
5.0
10
Emile Maurin 31-1505-8
31-1505-8
Inox
8
15
6.5
13
Emile Maurin 31-1505-10
31-1505-10
Inox
10
18
8.0
17
Emile Maurin 31-1505-12
31-1505-12
Inox
12
22
10.0
19
Emile Maurin 31-1505-14
31-1505-14
Inox
14
25
11.0
22
Emile Maurin 31-1505-16
31-1505-16
Inox
16
28
13.0
24
Emile Maurin 31-1505-18
31-1505-18
Inox
18
32
15.0
27
Emile Maurin 31-1505-20
31-1505-20
Inox
20
34
16.0
30
Emile Maurin 31-1505-24
31-1505-24
Inox
24
42
19.0
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청