카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-480 - Poussoir à ressort à bille lisse - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_48
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_48/32_480.prj},{NB=emile_maurin_32-480-4,50},{REF=32-480-4,5},{POS=0},{POSX='0','Vérrouillé','1','Dévérrouillé'},{D1=4.5},{D2=3.2},{L1=12.0},{L2=0.25},{W1=0.95},{ED=9.5},{EF=16.5},{L3=11.200},{ALFA=330},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W1
[mm]
ED
Elasticité début
[N]
EF
Elasticité fin
[N]
Emile Maurin 32-480-2
32-480-2
2.0
1.0
3.5
0.15
0.30
0.8
1.5
Emile Maurin 32-480-2,5
32-480-2,5
2.5
1.5
5.0
0.15
0.40
4.5
7.5
Emile Maurin 32-480-3
32-480-3
3.0
2.0
7.0
0.15
0.65
4.5
7.5
Emile Maurin 32-480-3,5
32-480-3,5
3.5
2.5
9.0
0.15
0.80
6.0
14.5
Emile Maurin 32-480-4
32-480-4
4.0
3.0
11.0
0.25
0.90
8.0
14.0
Emile Maurin 32-480-4,5
32-480-4,5
4.5
3.2
12.0
0.25
0.95
9.5
16.5
Emile Maurin 32-480-5
32-480-5
5.0
3.5
13.0
0.25
1.00
11.0
18.0
Emile Maurin 32-480-5,5
32-480-5,5
5.5
4.0
14.0
0.30
1.20
15.5
25.0
Emile Maurin 32-480-6
32-480-6
6.0
4.5
15.0
0.30
1.50
18.0
31.0
Emile Maurin 32-480-8
32-480-8
8.0
6.0
18.0
0.30
2.00
24.0
45.0
Emile Maurin 32-480-10
32-480-10
10.0
8.0
20.0
0.50
2.50
26.0
49.0
Emile Maurin 32-480-12
32-480-12
12.0
10.0
22.0
0.50
3.50
41.0
86.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청