카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-447 - Doigt d'indexage miniature sans dispositif de blocage inox - Bouton inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_44
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_44/32_447.prj},{NB=emile_maurin_32-447-12-6_0},{REF=32-447-12-6},{PARTNUMBER=GN 822.7-6-M12-BN},{NORMNR=GN 822.7},{D11=6},{D22=M12},{D2X='M12','M12','M12x1.5','M12x1.5'},{P=1.5},{K=23.5},{SW=14},{FEDERDRUCK1=10},{FEDREDRUCK2=23},{X=7.5},{PPATH=32_447/32_447_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.074},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Inox},{BOUTON=Inox},{DB=Sans},{POS=0},{D1=M 12},{D2=6},{D3=28},{D4=20},{L1=40.5},{L2=7},{L3=10},{L4=23.5},{S1=14},{E1=10},{E2=23},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
BOUTON
ⁿ/ₐ
DB
Dispositif de blocage
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
min
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
E1
Elasticité début
[N]
E2
Elasticité fin
[N]
Emile Maurin 32-447-8-4
32-447-8-4
Inox
Inox
Sans
M 8
4
21
15
27.5
5
6
16.5
10
4
12
Emile Maurin 32-447-81-4
32-447-81-4
Inox
Inox
Sans
M 8 x 1
4
21
15
27.5
5
6
16.5
10
4
12
Emile Maurin 32-447-10-5
32-447-10-5
Inox
Inox
Sans
M 10
5
25
18
34.0
6
8
20.0
12
6
16
Emile Maurin 32-447-101-5
32-447-101-5
Inox
Inox
Sans
M 10 x 1
5
25
18
34.0
6
8
20.0
12
6
16
Emile Maurin 32-447-10-6
32-447-10-6
Inox
Inox
Sans
M 10
6
25
18
34.0
6
8
20.0
12
6
16
Emile Maurin 32-447-101-6
32-447-101-6
Inox
Inox
Sans
M 10 x 1
6
25
18
34.0
6
8
20.0
12
6
16
Emile Maurin 32-447-12-6
32-447-12-6
Inox
Inox
Sans
M 12
6
28
20
40.5
7
10
23.5
14
10
23
Emile Maurin 32-447-121-6
32-447-121-6
Inox
Inox
Sans
M 12 x 1,5
6
28
20
40.5
7
10
23.5
14
10
23
Emile Maurin 32-447-12-7
32-447-12-7
Inox
Inox
Sans
M 12
7
28
20
40.5
7
10
23.5
14
10
23
Emile Maurin 32-447-121-7
32-447-121-7
Inox
Inox
Sans
M 12 x 1,5
7
28
20
40.5
7
10
23.5
14
10
23
Emile Maurin 32-447-16-8
32-447-16-8
Inox
Inox
Sans
M 16
8
33
23
47.5
10
12
25.5
17
11
35
Emile Maurin 32-447-161-8
32-447-161-8
Inox
Inox
Sans
M 16 x 1,5
8
33
23
47.5
10
12
25.5
17
11
35
Emile Maurin 32-447-16-10
32-447-16-10
Inox
Inox
Sans
M 16
10
33
23
47.5
10
12
25.5
17
11
35
Emile Maurin 32-447-161-1...
32-447-161-10
Inox
Inox
Sans
M 16 x 1,5
10
33
23
47.5
10
12
25.5
17
11
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청