카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 93-981 - Roue conique pour unités linéaires et unités de transfert - Horaire
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Unités linéaires tubulaires (Série 93)
Accessoires
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/accessoires/93_981.prj},{NB=emile_maurin_93-981-25},{REF=93-981-25},{D1=25.0},{D2=8},{D3=M6},{D4=30},{L1=19.0},{L2=2},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 297-25-K8-R},{D22=25},{D33=K8},{D3X=6},{L22=25},{VERS=2.000},{FORM=R},{WEIGHT=0.0360},{CTN=84839089},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 93-981-14
93-981-14
14.5
6
M4
18
11.0
2
Emile Maurin 93-981-25
93-981-25
25.0
8
M6
30
19.0
2
Emile Maurin 93-981-33
93-981-33
33.0
12
M6
40/50
23.5
4
Emile Maurin 93-981-40
93-981-40
40.0
14
M6
60
28.0
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청