카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 93-961 - Unité d'entrainement - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Unités linéaires tubulaires (Série 93)
Accessoires
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/accessoires/93_961.prj},{NB=emile_maurin_93-961-30-60},{REF=93-961-30-60},{D1=30},{D2=8},{L1=60},{L2=16},{INFOS=INFOTEXTE},{WS=Stahl, verchromt},{LU=55 … 2000},{PARTNUMBER=GN 391-30-60-SCR},{D11=29.800},{D1R=1.000},{C=0.300},{L12=1.500},{D12=9.330},{VK=4.800},{SK=2.000},{RK=1.000},{LK1=3.500},{LK2=10.000},{WEIGHT=0.1800},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 93-961-18-47
93-961-18-47
18
6
47
16
Emile Maurin 93-961-30-60
93-961-30-60
30
8
60
16
Emile Maurin 93-961-40-93
93-961-40-93
40
12
93
17
Emile Maurin 93-961-50-93
93-961-50-93
50
12
93
18
Emile Maurin 93-961-60-95
93-961-60-95
60
14
95
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청