카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-21 - Pied à embase aluminium pour tube rond
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
pied_et_pied_embase
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/pied_et_pied_embase/92_21.prj},{NB=emile_maurin_92-217-50},{REF=92-217-50},{MAT=Aluminium naturel },{D1=50},{D2=11},{D3=M10},{L1=98},{L2=70},{L3=119},{L4=90},{L5=115},{L6=90},{H1=14},{H2=91},{MANETTE=92-911-M10-63},{INFOS=INFOTEXTE},{ASF=B50},{OBF=BL},{NORMNR= GN 165},{D1X=50},{S=V50},{SX=50},{ASFX='B50','V50'},{NDM=10},{VERS=50},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
MANETTE
Manette indexable (Ref à commander)
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 92-217-20
92-217-20
Aluminium naturel
20
7
M8
69
46
75
60
75
60
7
58
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-217-25
92-217-25
Aluminium naturel
25
7
M8
69
46
75
60
75
60
7
58
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-217-30
92-217-30
Aluminium naturel
30
7
M8
69
46
75
60
75
60
7
58
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-217-40
92-217-40
Aluminium naturel
40
11
M10
98
70
119
90
115
90
14
91
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-217-42
92-217-42
Aluminium naturel
42
11
M10
98
70
119
90
115
90
14
91
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-217-45
92-217-45
Aluminium naturel
45
11
M10
98
70
119
90
115
90
14
91
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-217-48
92-217-48
Aluminium naturel
48
11
M10
98
70
119
90
115
90
14
91
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-217-50
92-217-50
Aluminium naturel
50
11
M10
98
70
119
90
115
90
14
91
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-218-20
92-218-20
Aluminium pelliculé noir
20
7
M8
69
46
75
60
75
60
7
58
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-218-25
92-218-25
Aluminium pelliculé noir
25
7
M8
69
46
75
60
75
60
7
58
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-218-30
92-218-30
Aluminium pelliculé noir
30
7
M8
69
46
75
60
75
60
7
58
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-218-40
92-218-40
Aluminium pelliculé noir
40
11
M10
98
70
119
90
115
90
14
91
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-218-42
92-218-42
Aluminium pelliculé noir
42
11
M10
98
70
119
90
115
90
14
91
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-218-45
92-218-45
Aluminium pelliculé noir
45
11
M10
98
70
119
90
115
90
14
91
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-218-48
92-218-48
Aluminium pelliculé noir
48
11
M10
98
70
119
90
115
90
14
91
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-218-50
92-218-50
Aluminium pelliculé noir
50
11
M10
98
70
119
90
115
90
14
91
92-911-M10-63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청