카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 23700 - Vis sans tête à six pans creux à bout téton - ISO 4028 DIN 915 - Acier classe 45H Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à six pans creux
Vis STHC
45 h class
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vix_six_pans_creux/vis_sthc/classe_45_h/23700.prj},{NB=emile_maurin_237008X60},{REF=237008X60},{DXL=8x60},{MAT=Acier brut classe 45H},{IDNR=},{D=8},{L=60},{D3=6.466},{P=1.250},{DP=5.500},{S=4.0},{T=5.000},{Z=4.300},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
Emile Maurin 237003X3
237003X3
3x3
Acier brut classe 45H
3
3
1.5
Emile Maurin 237003X4
237003X4
3x4
Acier brut classe 45H
3
4
1.5
Emile Maurin 237003X5
237003X5
3x5
Acier brut classe 45H
3
5
1.5
Emile Maurin 237003X6
237003X6
3x6
Acier brut classe 45H
3
6
1.5
Emile Maurin 237003X8
237003X8
3x8
Acier brut classe 45H
3
8
1.5
Emile Maurin 237003X10
237003X10
3x10
Acier brut classe 45H
3
10
1.5
Emile Maurin 237003X12
237003X12
3x12
Acier brut classe 45H
3
12
1.5
Emile Maurin 237004X6
237004X6
4x6
Acier brut classe 45H
4
6
2.0
Emile Maurin 237004X8
237004X8
4x8
Acier brut classe 45H
4
8
2.0
Emile Maurin 237004X10
237004X10
4x10
Acier brut classe 45H
4
10
2.0
Emile Maurin 237004X12
237004X12
4x12
Acier brut classe 45H
4
12
2.0
Emile Maurin 237004X16
237004X16
4x16
Acier brut classe 45H
4
16
2.0
Emile Maurin 237004X20
237004X20
4x20
Acier brut classe 45H
4
20
2.0
Emile Maurin 237005X6
237005X6
5x6
Acier brut classe 45H
5
6
2.5
Emile Maurin 237005X8
237005X8
5x8
Acier brut classe 45H
5
8
2.5
Emile Maurin 237005X10
237005X10
5x10
Acier brut classe 45H
5
10
2.5
Emile Maurin 237005X12
237005X12
5x12
Acier brut classe 45H
5
12
2.5
Emile Maurin 237005X16
237005X16
5x16
Acier brut classe 45H
5
16
2.5
Emile Maurin 237005X20
237005X20
5x20
Acier brut classe 45H
5
20
2.5
Emile Maurin 237006X6
237006X6
6x6
Acier brut classe 45H
6
6
3.0
Emile Maurin 237006X8
237006X8
6x8
Acier brut classe 45H
6
8
3.0
Emile Maurin 237006X10
237006X10
6x10
Acier brut classe 45H
6
10
3.0
Emile Maurin 237006X12
237006X12
6x12
Acier brut classe 45H
6
12
3.0
Emile Maurin 237006X16
237006X16
6x16
Acier brut classe 45H
6
16
3.0
Emile Maurin 237006X20
237006X20
6x20
Acier brut classe 45H
6
20
3.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청