카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 24700 - Vis à tête cylindrique basse à six pans creux - DIN 7984 - Acier classe 8.8 Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à six pans creux
Hexagon socket head cap screw
8.8 class
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vix_six_pans_creux/vis_chc/classe_8_8/24700.prj},{NB=emile_maurin_247008X30},{REF=247008X30},{DXL=8x30},{MAT=Acier brut classe 8.8},{IDNR=},{NENN=M8x30},{D=8},{L=30},{LG=3.750},{LS=1.000},{D3=6.466},{P=1.250},{S=5.0},{DK=13.0},{K=5.0},{R=0.400},{T=3.800},{V=0.800},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
B
[mm]
Emile Maurin 247004X8
247004X8
4x8
Acier brut classe 8.8
4
8
2.5
7.0
2.8
L
Emile Maurin 247004X10
247004X10
4x10
Acier brut classe 8.8
4
10
2.5
7.0
2.8
L
Emile Maurin 247004X12
247004X12
4x12
Acier brut classe 8.8
4
12
2.5
7.0
2.8
L
Emile Maurin 247004X16
247004X16
4x16
Acier brut classe 8.8
4
16
2.5
7.0
2.8
14
Emile Maurin 247004X20
247004X20
4x20
Acier brut classe 8.8
4
20
2.5
7.0
2.8
14
Emile Maurin 247004X25
247004X25
4x25
Acier brut classe 8.8
4
25
2.5
7.0
2.8
14
Emile Maurin 247004X30
247004X30
4x30
Acier brut classe 8.8
4
30
2.5
7.0
2.8
14
Emile Maurin 247005X10
247005X10
5x10
Acier brut classe 8.8
5
10
3.0
8.5
3.5
L
Emile Maurin 247005X12
247005X12
5x12
Acier brut classe 8.8
5
12
3.0
8.5
3.5
L
Emile Maurin 247005X16
247005X16
5x16
Acier brut classe 8.8
5
16
3.0
8.5
3.5
16
Emile Maurin 247005X20
247005X20
5x20
Acier brut classe 8.8
5
20
3.0
8.5
3.5
16
Emile Maurin 247005X25
247005X25
5x25
Acier brut classe 8.8
5
25
3.0
8.5
3.5
16
Emile Maurin 247005X30
247005X30
5x30
Acier brut classe 8.8
5
30
3.0
8.5
3.5
16
Emile Maurin 247006X10
247006X10
6x10
Acier brut classe 8.8
6
10
4.0
10.0
4.0
L
Emile Maurin 247006X12
247006X12
6x12
Acier brut classe 8.8
6
12
4.0
10.0
4.0
L
Emile Maurin 247006X14
247006X14
6x14
Acier brut classe 8.8
6
14
4.0
10.0
4.0
L
Emile Maurin 247006X16
247006X16
6x16
Acier brut classe 8.8
6
16
4.0
10.0
4.0
L
Emile Maurin 247006X18
247006X18
6x18
Acier brut classe 8.8
6
18
4.0
10.0
4.0
18
Emile Maurin 247006X20
247006X20
6x20
Acier brut classe 8.8
6
20
4.0
10.0
4.0
18
Emile Maurin 247006X25
247006X25
6x25
Acier brut classe 8.8
6
25
4.0
10.0
4.0
18
Emile Maurin 247006X30
247006X30
6x30
Acier brut classe 8.8
6
30
4.0
10.0
4.0
18
Emile Maurin 247006X35
247006X35
6x35
Acier brut classe 8.8
6
35
4.0
10.0
4.0
18
Emile Maurin 247006X40
247006X40
6x40
Acier brut classe 8.8
6
40
4.0
10.0
4.0
18
Emile Maurin 247006X45
247006X45
6x45
Acier brut classe 8.8
6
45
4.0
10.0
4.0
18
Emile Maurin 247006X50
247006X50
6x50
Acier brut classe 8.8
6
50
4.0
10.0
4.0
18
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청