카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 23000 - Vis à tête cylindrique à six pans creux - ISO 4762 DIN 912 - Acier classe 12.9 Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à six pans creux
Hexagon socket head cap screw
12.9 class
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vix_six_pans_creux/vis_chc/classe_12_9/23000.prj},{NB=emile_maurin_2300012X240},{REF=2300012X240},{DXL=12x240},{MAT=Acier brut classe 12.9},{D=12},{L=240},{S=10.0},{DK=18.0},{E=11.430},{K=12.0},{R=0.600},{T=6.000},{V=1.200},{W=4.800},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
B
[mm]
Emile Maurin 230002X4
230002X4
2x4
Acier brut classe 12.9
2
4
1.5
3.8
2.0
4
Emile Maurin 230002X5
230002X5
2x5
Acier brut classe 12.9
2
5
1.5
3.8
2.0
5
Emile Maurin 230002X6
230002X6
2x6
Acier brut classe 12.9
2
6
1.5
3.8
2.0
6
Emile Maurin 230002X8
230002X8
2x8
Acier brut classe 12.9
2
8
1.5
3.8
2.0
8
Emile Maurin 230002X10
230002X10
2x10
Acier brut classe 12.9
2
10
1.5
3.8
2.0
10
Emile Maurin 230002X12
230002X12
2x12
Acier brut classe 12.9
2
12
1.5
3.8
2.0
12
Emile Maurin 230002X16
230002X16
2x16
Acier brut classe 12.9
2
16
1.5
3.8
2.0
16
Emile Maurin 230002X20
230002X20
2x20
Acier brut classe 12.9
2
20
1.5
3.8
2.0
16
Emile Maurin 230002,5X4
230002,5X4
2.5x4
Acier brut classe 12.9
3
4
2.0
4.5
2.5
4
Emile Maurin 230002,5X5
230002,5X5
2.5x5
Acier brut classe 12.9
3
5
2.0
4.5
2.5
5
Emile Maurin 230002,5X6
230002,5X6
2.5x6
Acier brut classe 12.9
3
6
2.0
4.5
2.5
6
Emile Maurin 230002,5X8
230002,5X8
2.5x8
Acier brut classe 12.9
3
8
2.0
4.5
2.5
8
Emile Maurin 230002,5X10
230002,5X10
2.5x10
Acier brut classe 12.9
3
10
2.0
4.5
2.5
10
Emile Maurin 230002,5X12
230002,5X12
2.5x12
Acier brut classe 12.9
3
12
2.0
4.5
2.5
12
Emile Maurin 230002,5X16
230002,5X16
2.5x16
Acier brut classe 12.9
3
16
2.0
4.5
2.5
16
Emile Maurin 230002,5X20
230002,5X20
2.5x20
Acier brut classe 12.9
3
20
2.0
4.5
2.5
18
Emile Maurin 230003X6
230003X6
3x6
Acier brut classe 12.9
3
6
2.5
5.5
3.0
6
Emile Maurin 230003X8
230003X8
3x8
Acier brut classe 12.9
3
8
2.5
5.5
3.0
8
Emile Maurin 230003X10
230003X10
3x10
Acier brut classe 12.9
3
10
2.5
5.5
3.0
10
Emile Maurin 230003X12
230003X12
3x12
Acier brut classe 12.9
3
12
2.5
5.5
3.0
12
Emile Maurin 230003X14
230003X14
3x14
Acier brut classe 12.9
3
14
2.5
5.5
3.0
14
Emile Maurin 230003X16
230003X16
3x16
Acier brut classe 12.9
3
16
2.5
5.5
3.0
16
Emile Maurin 230003X18
230003X18
3x18
Acier brut classe 12.9
3
18
2.5
5.5
3.0
18
Emile Maurin 230003X20
230003X20
3x20
Acier brut classe 12.9
3
20
2.5
5.5
3.0
18
Emile Maurin 230003X25
230003X25
3x25
Acier brut classe 12.9
3
25
2.5
5.5
3.0
18
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청