카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 33431 - Vis autoperceuse tête hexagonale avec rondelle Ø 16 - Acier Zn - DIN 7504K
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
Vis autoperceuses
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vis_metaux_tole/vis_autoperceuse/33431.prj},{NB=emile_maurin_334316,3X50CR3},{REF=334316,3X50CR3},{MAT=Acier zingué},{DXL=6.3x50},{D=6.3},{DK=13.5},{K=6.15},{S=10},{E=6.5},{DC=15.0},{L=50.0},{LG=38.000},{P=1.800},{DP=5.800},{A=1.800},{C=1.000},{K1=5.9},{R=0.900},{R1=0.500},{D3=4.880},{IDNR=},{PPATH=33431/33431_sbl.prj},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
E
Epaisseur tôle max.
[mm]
Emile Maurin 334316,3X25C...
334316,3X25CR3
Acier zingué
6.3x25
6.3
13.5
6.15
10
6.5
Emile Maurin 334316,3X32C...
334316,3X32CR3
Acier zingué
6.3x32
6.3
13.5
6.15
10
6.5
Emile Maurin 334316,3X38C...
334316,3X38CR3
Acier zingué
6.3x38
6.3
13.5
6.15
10
6.5
Emile Maurin 334316,3X50C...
334316,3X50CR3
Acier zingué
6.3x50
6.3
13.5
6.15
10
6.5
Emile Maurin 334316,3X60C...
334316,3X60CR3
Acier zingué
6.3x60
6.3
13.5
6.15
10
6.5
Emile Maurin 334316,3X70C...
334316,3X70CR3
Acier zingué
6.3x70
6.3
13.5
6.15
10
6.5
Emile Maurin 334316,3X80C...
334316,3X80CR3
Acier zingué
6.3x80
6.3
13.5
6.15
10
6.5
Emile Maurin 334316,3X100...
334316,3X100CR3
Acier zingué
6.3x100
6.3
13.5
6.15
10
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청