카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 32401 - Vis à tôle tête cylindrique bombée large cruciforme Z "POZI" bout pointu - DIN 7981 - Acier cémenté Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
Vis à tôle
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vis_metaux_tole/vis_a_tole/32401.prj},{NB=emile_maurin_324014,2X9,5},{REF=324014,2X9,5},{MAT=Acier cémenté zingué},{D=4.2},{L=9.5},{D3=3.100},{P=1.400},{DK=8.2},{A=1.400},{K=3.10},{R=0.200},{RF=6.500},{MH=4.400},{MZ=4.400},{TH=2.400},{TZ=2.350},{YC=3.700},{YF=2.800},{EMP=2},{FORM=3},{KR=2},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 324012,2X9,5
324012,2X9,5
2.2x9.5
Acier cémenté zingué
2.2
9.5
4.2
1.80
1
Emile Maurin 324012,9X6,5
324012,9X6,5
2.9x6.5
Acier cémenté zingué
2.9
6.5
5.6
2.20
1
Emile Maurin 324012,9X9,5
324012,9X9,5
2.9x9.5
Acier cémenté zingué
2.9
9.5
5.6
2.20
1
Emile Maurin 324012,9X13
324012,9X13
2.9x13
Acier cémenté zingué
2.9
13.0
5.6
2.20
1
Emile Maurin 324012,9X16
324012,9X16
2.9x16
Acier cémenté zingué
2.9
16.0
5.6
2.20
1
Emile Maurin 324012,9X19
324012,9X19
2.9x19
Acier cémenté zingué
2.9
19.0
5.6
2.20
1
Emile Maurin 324012,9X25
324012,9X25
2.9x25
Acier cémenté zingué
2.9
25.0
5.6
2.20
1
Emile Maurin 324013,5X6,5
324013,5X6,5
3.5x6.5
Acier cémenté zingué
3.5
6.5
6.9
2.60
2
Emile Maurin 324013,5X9,5
324013,5X9,5
3.5x9.5
Acier cémenté zingué
3.5
9.5
6.9
2.60
2
Emile Maurin 324013,5X13
324013,5X13
3.5x13
Acier cémenté zingué
3.5
13.0
6.9
2.60
2
Emile Maurin 324013,5X16
324013,5X16
3.5x16
Acier cémenté zingué
3.5
16.0
6.9
2.60
2
Emile Maurin 324013,5X19
324013,5X19
3.5x19
Acier cémenté zingué
3.5
19.0
6.9
2.60
2
Emile Maurin 324013,5X25
324013,5X25
3.5x25
Acier cémenté zingué
3.5
25.0
6.9
2.60
2
Emile Maurin 324013,5X32
324013,5X32
3.5x32
Acier cémenté zingué
3.5
32.0
6.9
2.60
2
Emile Maurin 324013,5X38
324013,5X38
3.5x38
Acier cémenté zingué
3.5
38.0
6.9
2.60
2
Emile Maurin 324013,9X9,5
324013,9X9,5
3.9x9.5
Acier cémenté zingué
3.9
9.5
7.5
2.80
2
Emile Maurin 324013,9X13
324013,9X13
3.9x13
Acier cémenté zingué
3.9
13.0
7.5
2.80
2
Emile Maurin 324013,9X16
324013,9X16
3.9x16
Acier cémenté zingué
3.9
16.0
7.5
2.80
2
Emile Maurin 324013,9X19
324013,9X19
3.9x19
Acier cémenté zingué
3.9
19.0
7.5
2.80
2
Emile Maurin 324013,9X25
324013,9X25
3.9x25
Acier cémenté zingué
3.9
25.0
7.5
2.80
2
Emile Maurin 324013,9X32
324013,9X32
3.9x32
Acier cémenté zingué
3.9
32.0
7.5
2.80
2
Emile Maurin 324013,9X38
324013,9X38
3.9x38
Acier cémenté zingué
3.9
38.0
7.5
2.80
2
Emile Maurin 324014,2X9,5
324014,2X9,5
4.2x9.5
Acier cémenté zingué
4.2
9.5
8.2
3.10
2
Emile Maurin 324014,2X13
324014,2X13
4.2x13
Acier cémenté zingué
4.2
13.0
8.2
3.10
2
Emile Maurin 324014,2X16
324014,2X16
4.2x16
Acier cémenté zingué
4.2
16.0
8.2
3.10
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청