카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 34101 - Vis à bois tête ronde fendue - NFE 25606 DIN 96 - Acier Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à bois - Vis agglos
Vis à bois
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vis_bois_agglo/vis_bois/34101.prj},{NB=emile_maurin_341015X20},{REF=341015X20},{MAT=Acier zingué},{D=5.0},{D3=3.5},{L=20},{P=2.00},{DS=5.0},{DK=9.0},{K=4.0},{R=0.4},{N=1.51},{T=1.40},{REFX=34101},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 341013X10
341013X10
Acier zingué
3x10
3.0
10
5.5
2.5
Emile Maurin 341013X12
341013X12
Acier zingué
3x12
3.0
12
5.5
2.5
Emile Maurin 341013X16
341013X16
Acier zingué
3x16
3.0
16
5.5
2.5
Emile Maurin 341013X20
341013X20
Acier zingué
3x20
3.0
20
5.5
2.5
Emile Maurin 341013X25
341013X25
Acier zingué
3x25
3.0
25
5.5
2.5
Emile Maurin 341013X30
341013X30
Acier zingué
3x30
3.0
30
5.5
2.5
Emile Maurin 341013X40
341013X40
Acier zingué
3x40
3.0
40
5.5
2.5
Emile Maurin 341014X12
341014X12
Acier zingué
4x12
4.0
12
7.0
3.0
Emile Maurin 341014X16
341014X16
Acier zingué
4x16
4.0
16
7.0
3.0
Emile Maurin 341014X20
341014X20
Acier zingué
4x20
4.0
20
7.0
3.0
Emile Maurin 341014X25
341014X25
Acier zingué
4x25
4.0
25
7.0
3.0
Emile Maurin 341014X30
341014X30
Acier zingué
4x30
4.0
30
7.0
3.0
Emile Maurin 341014X35
341014X35
Acier zingué
4x35
4.0
35
7.0
3.0
Emile Maurin 341014X40
341014X40
Acier zingué
4x40
4.0
40
7.0
3.0
Emile Maurin 341014X45
341014X45
Acier zingué
4x45
4.0
45
7.0
3.0
Emile Maurin 341014X50
341014X50
Acier zingué
4x50
4.0
50
7.0
3.0
Emile Maurin 341015X16
341015X16
Acier zingué
5x16
5.0
16
9.0
4.0
Emile Maurin 341015X20
341015X20
Acier zingué
5x20
5.0
20
9.0
4.0
Emile Maurin 341015X25
341015X25
Acier zingué
5x25
5.0
25
9.0
4.0
Emile Maurin 341015X30
341015X30
Acier zingué
5x30
5.0
30
9.0
4.0
Emile Maurin 341015X35
341015X35
Acier zingué
5x35
5.0
35
9.0
4.0
Emile Maurin 341015X40
341015X40
Acier zingué
5x40
5.0
40
9.0
4.0
Emile Maurin 341015X45
341015X45
Acier zingué
5x45
5.0
45
9.0
4.0
Emile Maurin 341015X50
341015X50
Acier zingué
5x50
5.0
50
9.0
4.0
Emile Maurin 341015X60
341015X60
Acier zingué
5x60
5.0
60
9.0
4.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청