카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 10901 - Vis à bois tête hexagonale - DIN 571 - Acier Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à bois - Vis agglos
Vis à bois
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vis_bois_agglo/vis_bois/10901.prj},{NB=emile_maurin_109018X90},{REF=109018X90},{MAT=Acier zingué},{D=8},{D3=5.600},{P=3.600},{L=90},{B=54.000},{S=13},{DS=8.000},{K=5.5},{E=14.200},{REFX=10901},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 109015X25
109015X25
Acier zingué
5x25
5
25
8
3.5
Emile Maurin 109015X30
109015X30
Acier zingué
5x30
5
30
8
3.5
Emile Maurin 109015X35
109015X35
Acier zingué
5x35
5
35
8
3.5
Emile Maurin 109015X40
109015X40
Acier zingué
5x40
5
40
8
3.5
Emile Maurin 109015X50
109015X50
Acier zingué
5x50
5
50
8
3.5
Emile Maurin 109015X60
109015X60
Acier zingué
5x60
5
60
8
3.5
Emile Maurin 109016X25
109016X25
Acier zingué
6x25
6
25
10
4.0
Emile Maurin 109016X30
109016X30
Acier zingué
6x30
6
30
10
4.0
Emile Maurin 109016X35
109016X35
Acier zingué
6x35
6
35
10
4.0
Emile Maurin 109016X40
109016X40
Acier zingué
6x40
6
40
10
4.0
Emile Maurin 109016X45
109016X45
Acier zingué
6x45
6
45
10
4.0
Emile Maurin 109016X50
109016X50
Acier zingué
6x50
6
50
10
4.0
Emile Maurin 109016X60
109016X60
Acier zingué
6x60
6
60
10
4.0
Emile Maurin 109016X70
109016X70
Acier zingué
6x70
6
70
10
4.0
Emile Maurin 109016X80
109016X80
Acier zingué
6x80
6
80
10
4.0
Emile Maurin 109016X90
109016X90
Acier zingué
6x90
6
90
10
4.0
Emile Maurin 109016X100
109016X100
Acier zingué
6x100
6
100
10
4.0
Emile Maurin 109017X30
109017X30
Acier zingué
7x30
7
30
12
5.0
Emile Maurin 109017X35
109017X35
Acier zingué
7x35
7
35
12
5.0
Emile Maurin 109017X40
109017X40
Acier zingué
7x40
7
40
12
5.0
Emile Maurin 109017X45
109017X45
Acier zingué
7x45
7
45
12
5.0
Emile Maurin 109017X50
109017X50
Acier zingué
7x50
7
50
12
5.0
Emile Maurin 109017X60
109017X60
Acier zingué
7x60
7
60
12
5.0
Emile Maurin 109017X70
109017X70
Acier zingué
7x70
7
70
12
5.0
Emile Maurin 109017X80
109017X80
Acier zingué
7x80
7
80
12
5.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청