카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 70706 - Rondelle plate extra large LL - NFE 25513 - Acier 100 HV Zn 200 HBS
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rondelle
Rondelles plates
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rondelles/plates/70706.prj},{NB=emile_maurin_70706LL8},{REF=70706LL8},{MAT=Acier zingué},{IDNR=},{D=8},{D1=8.4},{S=1.5},{D2=30},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
Emile Maurin 70706LL3
70706LL3
Acier zingué
3
3.2
0.8
14
Emile Maurin 70706LL4
70706LL4
Acier zingué
4
4.3
0.8
16
Emile Maurin 70706LL5
70706LL5
Acier zingué
5
5.3
1.0
20
Emile Maurin 70706LL6
70706LL6
Acier zingué
6
6.4
1.2
24
Emile Maurin 70706LL7
70706LL7
Acier zingué
7
7.4
1.5
27
Emile Maurin 70706LL8
70706LL8
Acier zingué
8
8.4
1.5
30
Emile Maurin 70706LL10
70706LL10
Acier zingué
10
10.5
2.0
36
Emile Maurin 70706LL12
70706LL12
Acier zingué
12
13.0
2.5
40
Emile Maurin 70706LL14
70706LL14
Acier zingué
14
15.0
2.5
45
Emile Maurin 70706LL16
70706LL16
Acier zingué
16
17.0
3.0
50
Emile Maurin 70706LL18
70706LL18
Acier zingué
18
19.0
3.0
55
Emile Maurin 70706LL20
70706LL20
Acier zingué
20
21.0
3.0
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청