카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 70204 - Rondelle plate normale Grade A - ISO 7089 - Acier 200HV - Galvanisé à chaud
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rondelle
Rondelles plates
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rondelles/plates/70204.prj},{NB=emile_maurin_7020420},{REF=7020420},{MAT=Acier 200HV},{IDNR=},{D=20},{D1=21.0},{D2=37},{S=3.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 702046
702046
Acier 200HV
6
6.4
12
1.6
Emile Maurin 702048
702048
Acier 200HV
8
8.4
16
1.6
Emile Maurin 7020410
7020410
Acier 200HV
10
10.5
20
2.0
Emile Maurin 7020412
7020412
Acier 200HV
12
13.0
24
2.5
Emile Maurin 7020414
7020414
Acier 200HV
14
15.0
28
2.5
Emile Maurin 7020416
7020416
Acier 200HV
16
17.0
30
3.0
Emile Maurin 7020418
7020418
Acier 200HV
18
19.0
34
3.0
Emile Maurin 7020420
7020420
Acier 200HV
20
21.0
37
3.0
Emile Maurin 7020422
7020422
Acier 200HV
22
23.0
39
3.0
Emile Maurin 7020424
7020424
Acier 200HV
24
25.0
44
4.0
Emile Maurin 7020427
7020427
Acier 200HV
27
28.0
50
4.0
Emile Maurin 7020430
7020430
Acier 200HV
30
31.0
56
4.0
Emile Maurin 7020433
7020433
Acier 200HV
33
34.0
60
5.0
Emile Maurin 7020436
7020436
Acier 200HV
36
37.0
66
5.0
Emile Maurin 7020439
7020439
Acier 200HV
39
42.0
72
6.0
Emile Maurin 7020442
7020442
Acier 200HV
42
45.0
78
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청