카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 74971DP - Rondelle autobloquante collée à effet de pente HEICO LOCK® - Acier Delta PROTEKT KL 100
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rondelle
Rondelles autobloquantes
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rondelles/autobloquante/74971dp.prj},{NB=emile_maurin_74971DP 14},{REF=74971DP 14},{D=M14},{D1=15.2},{D2=23.0},{S=3.7},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 74971DP 3
74971DP 3
M3
3.4
7.0
1.7
Emile Maurin 74971DP 3,5
74971DP 3,5
M3.5
3.9
7.6
1.7
Emile Maurin 74971DP 4
74971DP 4
M4
4.4
7.6
1.7
Emile Maurin 74971DP 5
74971DP 5
M5
5.4
9.0
1.7
Emile Maurin 74971DP 6
74971DP 6
M6
6.5
10.8
1.7
Emile Maurin 74971DP 8
74971DP 8
M8
8.6
13.5
2.7
Emile Maurin 74971DP 10
74971DP 10
M10
10.7
16.6
2.7
Emile Maurin 74971DP 11
74971DP 11
M11
11.4
18.5
2.7
Emile Maurin 74971DP 12
74971DP 12
M12
13.0
19.5
2.7
Emile Maurin 74971DP 14
74971DP 14
M14
15.2
23.0
3.7
Emile Maurin 74971DP 16
74971DP 16
M16
17.0
25.4
3.7
Emile Maurin 74971DP 18
74971DP 18
M18
19.5
29.0
3.7
Emile Maurin 74971DP 20
74971DP 20
M20
21.4
30.7
3.7
Emile Maurin 74971DP 22
74971DP 22
M22
23.4
34.5
3.7
Emile Maurin 74971DP 24
74971DP 24
M24
25.3
39.0
3.7
Emile Maurin 74971DP 27
74971DP 27
M27
28.4
42.0
6.7
Emile Maurin 74971DP 30
74971DP 30
M30
31.4
47.0
6.7
Emile Maurin 74971DP 33
74971DP 33
M33
34.4
48.5
6.7
Emile Maurin 74971DP 36
74971DP 36
M36
37.4
55.0
6.7
Emile Maurin 74971DP 39
74971DP 39
M39
40.4
58.5
6.7
Emile Maurin 74971DP 42
74971DP 42
M42
43.2
63.0
6.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청