카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 72400Z40T - Rondelle éventail à double denture DD - NFE 27626 - Acier ressort Zn 400 HBS
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rondelle
Rondelles à denture
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rondelles/a_denture/72400z40t.prj},{NB=emile_maurin_72400Z40T 8},{REF=72400Z40T 8},{MAT=Acier ressort zingué},{IDNR=},{D=8},{D1=8.20},{D2=22.0},{S=1.0},{N=14.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 72400Z40T 3
72400Z40T 3
Acier ressort zingué
3
6.00
12.0
0.5
Emile Maurin 72400Z40T 5
72400Z40T 5
Acier ressort zingué
5
5.10
17.5
0.8
Emile Maurin 72400Z40T 6
72400Z40T 6
Acier ressort zingué
6
6.10
18.0
0.9
Emile Maurin 72400Z40T 8
72400Z40T 8
Acier ressort zingué
8
8.20
22.0
1.0
Emile Maurin 72400Z40T 10
72400Z40T 10
Acier ressort zingué
10
10.20
26.0
1.1
Emile Maurin 72400Z40T 12
72400Z40T 12
Acier ressort zingué
12
12.30
30.0
1.2
Emile Maurin 72400Z40T 14
72400Z40T 14
Acier ressort zingué
14
14.30
33.0
1.4
Emile Maurin 72400Z40T 16
72400Z40T 16
Acier ressort zingué
16
16.30
36.0
1.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청