카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 17520 - Rivet multigrip Tête plate - Acier tige acier
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rivetage - Sertissage
Rivets
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rivetage/rivets/17520.prj},{NB=emile_maurin_175203,2X13_5},{REF=175203,2X13},{EX=de 4 à 8},{E=5},{D1=3.2},{L=13},{D2=7.2},{K=0.90},{EXX=5,[4:8]},{C=1400},{T=1900},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
EX
Valeur épaisseur mini/maxi
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
C
Effort de Cissaillement
[N]
T
Effort de Traction
[N]
Emile Maurin 175203,2X9
175203,2X9
de 2 à 5
3.2
9
7.2
1400
1900
Emile Maurin 175203,2X13
175203,2X13
de 4 à 8
3.2
13
7.2
1400
1900
Emile Maurin 175204X11
175204X11
de 2 à 5
4.0
11
8.0
1850
2500
Emile Maurin 175204,8X10,...
175204,8X10,5
de 1.5 à 4.5
4.8
10.5
9.8
1850
3500
Emile Maurin 175204,8X13
175204,8X13
de 4 à 6.5
4.8
13
9.8
1850
3500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청